SolderSleeve シールド ターミネータ
SolderSleeve シールド グラウンディング ターミネータは、さまざまな用途において、環境的に密閉され、絶縁され、カプセル化されたはんだ接続を実現できます。SolderSleeve ターミネータは、さまざまなスタイルで使用できます。
再現性と信頼性のある結線。 TE SolderSleeve シールド グラウンディング ターミネータは、さまざまな用途において、環境的に密閉され、絶縁され、カプセル化されたはんだ接続を実現できます。温度範囲は -65°C ~ 200°C です。
83519
S01/S02 および SO63 シリーズは SAE-AS83519 の性能要件を満たしています。
200C
S200 シリーズの最大動作温度
S03 シリーズ ターミネータは、表面がはんだ濡れ温度に達したら明確な色変化を示す、色分け熱変色温度インジケータを備えています。この色変化は、製造および品質管理における結線の完了の検査に役立ちます。
- 熱変色温度インジケータ,
- S03 シリーズ
シールド結線
製品オプション
製品シリーズ | システムの動作温度 (最大) | 定格ケーブルで使用 (最小) | はんだ合金 | フラックス タイプ | 絶縁材 |
---|---|---|---|---|---|
B-155 | 125oC (257oF) | 85oC (185oF) | Bi58 | PA | ポリオレフィン |
CWT | 125oC (257oF) | 85oC (185oF) | Cd18 | RA | ポリオレフィン |
SO63 | 150oC (302oF) | 125oC (257oF) | Sn63 | RMA | ポリフッ化ビニリデン |
S01/S02、S03 | 150oC (302oF) | 125oC (257oF) | Sn63 | RMA | ポリフッ化ビニリデン |
SO96 | 175oC (347oF) | 150oC (302oF) | Sn96 | RA | ポリフッ化ビニリデン |
SO175 | 175oC (347oF) | 150oC (302oF) | Sn96 | RA | ポリフッ化ビニリデン |
S200 | 200oC (392oF) | 150oC (302oF) | Sn96 | RA | フッ素系樹脂 |
詳細については、上記のページを参照してください。
認証機関による認可
シリーズ | 認証 |
---|---|
SO63 | NAS 1747 |
S01/S02、SO63 | MIL-S-83519/1 & /2 |
SO96 | NAS 1747 |
詳細については、上記のページを参照してください。
利点: シールド結線
- 一体型設計
- アース リード線付き (オプション) 素子
- 軍用規格 M83519/1 & M83519/2 承認製品
- 小型軽量
特徴: シールド結線
- シーリング
- 目視検査
- 張力緩和
- 絶縁
- 制御されたはんだ付けプロセス
用途: シールド結線
ケーブル ハーネスおよび修理:
- メンテナンス、修理、および操作 (MRO)
- 民間航空
- 軍用航空宇宙
- 地上防衛
- 自動車のアフターサービス