FORGE ドロワ パワー コネクタ
ナレーター: 高度な柔軟性で迅速な設計サイクルを実現する製品ソリューションを追い求め続ける市場にあって、TE Connectivity の新たな FORGE ドロワ パワー コネクタは、膨大な数の構成可能なパワー接続が存在する中で、業界最先端の電流容量を提供します。
FORGE ドロワ パワー コネクタ
次世代パワー ドロワ コネクタ
• パワー システムおよび電気ハードウェア
ナレーター: この次世代ドロワ パワー コネクタは、データ通信、産業機器、エネルギ、医療などの用途でパワー システムと電気ハードウェアを設計する現場のニーズに応えます。
FORGE ドロワ パワー コネクタ
次世代パワー ドロワ コネクタ
• 既存の設備を基にしたカスタマイズ
• 複数構成の実現
• 新たなモールドでのコストとリード タイムの削減
ナレーター: FORGE ドロワ コネクタは、多彩な構成の可能性を提供する新たなモジュラ方式モールド ツーリング プラットフォームを活用し、これまでにない柔軟性を設計に実現します。これにより、多彩な製品向けにパワー相互接続モジュールを設計する際のリスクと複雑さを最小限に抑え、それぞれの設計に最適なパワー接続ソリューションを、優れた容易さと費用対効果で使用できるようになります。
Eric Powell
プロダクト マネージャ、TE Connectivity
PM: TE の FORGE ドロワ コネクタの利点は、この製品の高度なカスタマイズ機能をお客様が活用して、それぞれのニーズに適した構成を実現できることです。また、市販されているこれまでのパワー ソリューションと異なり、FORGE ドロワ コネクタは、設計のニーズに的確な構成を探し出せるようにすることで、最終製品の完全性をサポートします。
FORGE ドロワ パワー コネクタ
次世代パワー ドロワ コネクタ
• 2x2 ~ 2x5 および 1x5 の各構成が可能
• #22 (最大 3A) ~ #0 (最大 200A) のサイズで 5 種類の端子ソリューションを用意
• カスタマイズ可能な構成
PM: TE の FORGE ドロワ パワー コネクタは、2x2 ~ 2x5 および 1x5 の各構成が用意され、直流用途、交流用途、信号用途をサポートします。端子位置ごとに異なる端子モジュールを収納でき、端子あたり最大 3 A をサポートするサイズ 22 の信号端子から、端子あたり 200 A をサポートするサイズ 0 まで、5 種類の端子オプションを提供します。
5 種類の端子タイプのそれぞれは、市場で長年にわたって使用されていることから、端子設計に費用対効果の高いソリューションを提供し、さまざまな用途の要件に合わせたカスタマイズを実現します。
PM: FORGE ドロワのモジュラ設計は、新しい複数ハウジングのツーリングに伴うコストの削減に効果的です。また、用途で必要とするものよりも大きいハウジングを使用すると、未使用の端子位置によってスペース効率が低下しますが、このような非効率性もモジュラ設計で排除できます。
製品の特長
• パワー端子全体を遮蔽して指などによる接触を排除
• 単一の部品で最大 10 個のモジュールを使用可能
PM: このほかにも、TE の FORGE ドロワ パワー コネクタ独自の特長として、指などで触れることができないように全体を遮蔽したパワー端子や、2x1 ~ 2x5 および 1x5 の各構成の単一部品で最大 10 個のモジュールを使用できる機能などがあります。
製品の特長
• 1000 A 以上をサポートする構成
• 複数段階の嵌合シーケンス
• ハウジングへの端子の結線とハウジングからの除去が既存の工具で容易に可能
PM: FORGE ドロワ コネクタの特長として、単一のコネクタで 1000 A を超える電流を扱うことができる構成、パワー端子と信号端子に合わせた複数段階の嵌合シーケンス、既存の端子引抜工具を使用して端子の結線と除去が容易なハウジング構造などもあります。
FORGE ドロワ パワー コネクタ
次世代パワー ドロワ コネクタ
• 大幅な柔軟性
• 業最先端の電流容量
• 汎用的な適応性
ナレーター: TE Connectivity の FORGE ドロワ パワー コネクタは、構成可能な高水準のパワー接続オプションを業界最先端の電流容量で提供し、これまでにない広範囲な構成の可能性と設計の柔軟性を設計現場にもたらします。
• 大幅な柔軟性
• 最先端の電流容量
• 汎用的な適応性
TE Connectivity の FORGE ドロワ パワー コネクタ。
TE の担当者または代理店に今すぐお問い合わせください。
ナレーター:
さらに詳しく知りたい方は、TE の担当者または代理店に今すぐお問い合わせください。
FORGE、TE Connectivity、TE、および TE connectivity (ロゴ) は、TE Connectivity Ltd. グループ会社の商標です。
ナレーター:
TE Connectivity
Every Connection Counts
FORGE は商標です。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。