急速に変化する現在の通信技術の世界では、アンテナ インフラの小型化に伴って、これまで以上に小さい製品が求められています。このビデオでは、TE Connectivity の FullAXS Mini コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリについて紹介します。
ナレーター: 急速に変化する現在の通信技術の世界では、アンテナ インフラの小型化に伴って、これまで以上に小さい製品が求められています。このビデオでは、TE Connectivity の FullAXS Mini コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリについて紹介します。
FullAXS Mini コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリ
小型化された堅牢な接続性
ナレーター: TE の FullAXS Mini 製品は、速度と帯域幅を犠牲にすることなく、スペースの制約を克服するように設計されています。これは、x-TTA 用途で電力および信号接続を提供する場合に理想的なソリューションです。
FullAXS Mini コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリ
小型化された堅牢な接続性
• 標準の FullAXS 製品より 20% 小型化
• 柔軟なシーリング システム
• 任意の位置で接続できるモジュラ設計
ナレーター: 小型化を目指して設計された FullAXS Mini コネクタは、標準の FullAXS 製品より 20% 小さくなっています。また、柔軟なシーリング システムと、形状・適合性・機能を拡張できるモジュラ設計によって、ボックス内の自由な位置に接続部を配置して電力や信号を伝送できるようになっています。
STEFAN BORGAS
Product Manager、TE Connectivity
TE PM: TE の FullAXS Mini コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリは、どの角度からでも差込口を見ずに 2 本の指で差し込むことができる数少ない製品ファミリーです。逆さまの状態から差し込むことも可能です。確実に接続されたことを示す 3 感のロッキング フィードバック、フローティング接続、わずか 30° のひねり角度により、経験の浅いフィールド エンジニアでも、ほとんどの場所で設置作業を行うことができます。
FullAXS Mini コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリ
小型化された堅牢な接続性
• IP65 および IP67 に準拠した防水シーリング
• F1 等級の UV 保護
• 落雷耐性
TE PM: FullAXS Mini 製品は、堅牢な設計と IP65 および IP67 レベルの防水シーリング、F1 等級の UV 保護を備えており、極寒の環境から酷暑まで、幅広い気候条件で長期間使用できます。さらに、FullAXS Mini コネクタのシールド付きバージョンは、最大 20,000 A の落雷に 10/350 マイクロ秒まで耐えることができます。
製品の特徴
• 光ファイバ フローティング ケーブル アセンブリ
• 固定銅線ケーブル アセンブリ
• フィールド インストラブル バージョン
TE PM: FullAXS Mini 製品ラインには、Z 軸方向に自由に動く光ファイバ フローティング ケーブル アセンブリ、ET 電力および RJ45 用の固定銅線ケーブル アセンブリ、現場で「フルプルーフ」の取り付け/取り外しが可能なフィールド インストラブル バージョンがあります。
製品の特徴
• 取り付け中または取り付け後のケーブル バックリングがない
• すばやく確実に嵌合する堅牢なバヨネット ロック
• プラグへのアクセスと取り外しが簡単なオープン バルクヘッド
TE PM: FullAXS Mini コネクタのその他の特徴としては、取り付け中または取り付け後のケーブル バックリングがないこと、すばやく確実に嵌合する堅牢なバヨネット ロック、プラグにアクセスしやすいオープン バルクヘッドなどが挙げられます。バルクヘッドには切り欠きが入っており、SFP モジュールの取り外しも簡単です。
FullAXS Mini コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリ
小型化された堅牢な接続性
• 効率的な設計
ナレーター: FullAXS Mini コネクタは 20% の小型化に成功し、ボックス内のどこにでも接続部を配置できるモジュラ設計になっています。頑丈で耐候性があり、片手で簡単に嵌合できるため、ほとんどの環境に設置できます。
• 効率的な設計
• 容易な嵌合
• 長寿命
TE Connectivity の FullAXS Mini コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリ。
TE の担当者または代理店に今すぐお問い合わせください。
ナレーター: さらに詳しく知りたい方は、TE の担当者または代理店に今すぐお問い合わせください。
FullAXS、TE Connectivity、TE Connectivity (ロゴ)、および EVERY CONNECTION COUNTS は商標です。
ナレーター:
TE Connectivity
Every Connection Counts
FullAXS は商標です。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。