当社のスプリング フィンガ (シールド フィンガ、アース フィンガ、汎用端子と呼ぶこともあります) の全貌。
TE Connectivity では、幅広い品揃えのスケーラブルなスプリング フィンガー、ならびにさまざまなスタイル、サイズのスプリング フィンガー製品群を用意しています。TE Connectivity はスプリング フィンガーの各製品について、安定性があり信頼性の高い、優れた製品を実現する先進の自動化生産設備で群を抜いています。
当社のスケーラブルなスプリング フィンガーの革新的な製品群は高さ 1.0 mm から 3.8 mm まで取り揃えています。これらのタイプはすべて 1 つの単一設置面積上に取り付けることができるので、設計の変更が必要になった場合でも製品を簡単に交換することができます。
スケーラブルなスプリング フィンガーをもっとよく見てみましょう。
TE のスプリング フィンガーのポートフォリオは市場で最大ですが、大量のスプリング フィンガーを用いる場合に起こる問題を回避するためのお客様が抱える共通課題に対処するために、当社は新しい側面保護されたスケーラブルなスプリング フィンガーを加えています。
新しく強化された側壁の設計により、作業者の手袋によってスプリングが絡まるのを防ぎ、プリント基板 (PCB) 移動時のたわみを回避します。
当社のすべてのスプリング フィンガーは、プリント基板 (PCB) 上のごく限られたスペースに設置でき、標準的な機器を用いたはんだ付けやピック アンド プレースに適応します。
当社は各種産業に向けてスプリング フィンガーを発売することで設計コストの減少や市場投入への時間短縮を支援します。
私たちは TE Connectivity です。詳細については、TE スプリング フィンガーを検索してください。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。