当社のマイクロ SIM 用プッシュ/プッシュ式コネクタは、品揃え豊富な SIM カード コネクタで革新的な設計を実現しています。
第一世代の携帯電話用の 1FF SIM から、フィーチャーフォン用の 2FF SIM、スマートフォン用の 3FF マイクロおよび 4FF ナノ SIM まで、今日の電子機器需要に適合するため SIM カードはより小型化が求められます。
家庭用電化製品の進歩に対応するため、TE Connectivity は革新的なプッシュ/プッシュ式マイクロ SIM コネクタを導入しました。
わずか 1.27 ミリメートルのコンパクトな超薄型設計で以前より 50 パーセント小くなりました。
右方向のカード挿入のみ可能な SIM カード誤挿入防止設計を備えた滑らかなプッシュ-プッシュ機能により、正しい接続が可能です。万が一誤挿入をした場合でも SIM コネクタを損傷しません。革新的なデュアル端子ピン機能により、落下試験において優れた結果を示しました。その独創的な設計により SIM カードを保護し、スロットからとび出すのを効果的に防ぎます。
さらに、TE ではマイクロ SIM 用プッシュ/プッシュ式コネクタおよび品揃え豊富な SIM カード コネクタを用意しています。当社は、お客様の製品設計仕様に正確に適合する高性能な SIM カード コネクタを提供するために全力で取り組んでいます。
当社の生産ラインで毎日作り出される何千もの高品質のコネクタの一つひとつが、すべて入念に作られ、厳密な試験によって完全に検査されています。
携帯電話、スマートフォン、タブレット、ウルトラブック、PC、データカード、パーソナル GPS モジュールやサーバなど、どこで SIM カードが使われても、最高の品質と最高の性能をお届けします。
私たちは TE Connectivity です。詳細については、TE SIM を検索してください。無料サンプルや製品パンフレットをご希望の方は www.TE.com フォワードスラッシュ SIMV をご覧ください。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。