表題: USB 3.0 コネクタ
副題: TE Connectivity のユニバーサル シリアル バス (USB) 3.0 コネクタの新製品について説明します。
書き起こし:
- USB Implementer’s Forum の 投票メンバである TE Connectivity は、USB 3.0 コネクタの新製品と包括的な製品ソリューションを発売しました。
- プロダクトマネージャ Melissa A. Stanley は
「USB 3.0 は最大 5 Gbps のデータ転送レートをサポートしているので、USB 2.0 の 10 倍の速度になります。この新しい使いやすい 3.0 コネクタは、前のバージョンの特徴をすべて継承し、USB Implementer’s Forum の標準をすべて満たしています。」
- USB 3.0 はユーザーの待ち時間を劇的に削減します。フルハイビジョンの映画もわずか 70 秒で転送することができます。
- さらにデバイスを同期して USB 2.0 よりも速く充電することができます。
- プロダクトマネージャ Melissa A. Stanley
「さらに、これらのコネクタはUSB 2.0 および USB 1.0 との後方互換性を確保しながら、デバイス ポーリングを排除し、起動およびアイドル時に必要な電力量を低減することで、最適な電力効率で動作します。」
- TE Connectivity は USB 3.0 コネクタのフル ラインナップを提供します。
- 製品ラインには、標準 A および B タイプ プラグとリセプタクル、反転 A プラグとリセプタクル、その他のケーブル アセンブリなどを揃えています。
- 当社はどのようなニーズにも応える製品を提供し、また当社の回路および設計チームでは高品質のカスタマイズサービスをお客様に提供しています。
- TE の新しい USB 3.0 コネクタは、現代的なライフスタイルの一部として毎日使われているデジタル製品の多くに用いられます。
- TE Connectivity は、完全なサービスの提供に加え、業界で比類のない安定した信頼性のある製品を実現する最も優れた自動化生産設備で群を抜いています。
- 小型化、高速化、より優れた製品が必要ならば、当社にお任せください。
- 私たちは TE Connectivity です。