TE の新しい RJ45 Cat 6A プラグは、工具なしで簡単にすばやく Cat 6A ケーブルを結線できるため、現場での作業時間が節約されます。このプラグは 10 Gbps の伝送速度と最大 500 MHz の帯域幅に対応しており、インダストリアル イーサネット用途に適した耐久性の高い設計になっています。自動ワイヤ切断機能などの堅実で迅速な結線技術が搭載されているため、現場でケーブルを誤りなく組み立てて最適な性能を実現できます。コア ハウジングを閉じることで余分なワイヤが切断され、それと同時にワイヤがプラグ端子に接続されます。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。