SR6nGは、TEの強制ガイドリレーシリーズSR6A/B/C/V/D/Mと完全な互換性を備えた後継製品です。強制ガイド接点を使用すると、99%(IEC61508-2)の診断範囲で接点の状態を監視できるため、SR6nGは安全回路の設計に適しています。5V/1mAの最小接点負荷により、コントローラ入力を通じて直接モニタリングが可能です。より感度の高い単安定磁気コイルシステムにより、発熱が低減されます。リレーの高さ15.7mmは、22.5mmDINレールハウジングに適しています。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。