TE Connectivity (TE) のボードマウント用圧力センサが新しい設計においてどのように役立つのかご覧ください。
Bluetooth および IoT テクノロジーの利用が増加するにつれ、今後の期待に応えていく中でセンサは重要な役割を果たします。工場の現場からフィットネス トラッカー、ドローンからサーモスタットまで、産業機器にもコンシューマ デバイスにも配信や実行のためにセンサが必要です。
設計に合わせて適したボード マウント用圧力センサを選択することは、必ずしも簡単なことではありません。環境、精度、消費電力、サイズなどの要因が関係するためです。非常に多くのボード マウント用圧力センサがある中で、何から始めればよいでしょうか?
TE Connectivity では、幅広い用途と産業分野に向けたプリント基板の取り付け用の圧力センサをフル ラインナップで提供しています。当社のセンサは小型、軽量で費用対効果が高くなっています。スルーホールおよびサーフェス マウント構成で利用できる当社のデジタルおよびアナログの PCB に搭載可能な圧力センサの選択肢から、お客様のニーズに合わせて最適なソリューションをお選びください。
有数の MEMS テクノロジによって作られた TE の圧力センサが、優れた性能、耐久性および長期安定性を提供します。
当社のボード レベル圧力センサは、ゲージ、絶対、差動、複合圧力タイプを含みます (範囲は 0 ~ 2 から 30 インチ (水中) および 0 ~ 1 から 500 psi)。
アナログ センサの出力信号のオプションには、非補償型 mV、補償型 mV、および増幅 & 補償型アナログ電圧があります。
デジタル出力信号のオプションには、I²C および SPI 形式があります (DC 1.5 ~ 5.0 V の範囲の標準デジタル電圧で作動時)。デジタル分解能は、14 ビットまたは 24 ビットです。当社のデジタル センサには、温度センサも含まれます。
お客様の製品の性能を強化するために TE の革新的なボード マウント用センサをご利用ください。
産業が変化しても、TE にはソリューションがあります。
TE.com/boardpressure で詳細をご覧ください
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。