TE Connectivity のアプリケーション ツーリング部門が提供する、熱収縮処理装置の全ラインナップの概要を、ビデオでご紹介します。
TE が提供する熱収縮処理装置のラインナップ
RBK-X1 (CE 認可済み)
ワイヤ束/スプライス端子/リング端子のシール製品に特化して設計された、半自動装置です。
性能:
- 最大チューブ径: 19 mm
- 最大チューブ長さ: 70 mm
RBK-X1 の機能:
- 信頼性に優れた PLC 制御
- 装置の奥行きを抑えることにより、正面の作業スペースを広めに確保
- スリムな形状
- シーケンス加工に対応
製品の特長:
- 高速の、安定した加工速度 (わずか 8 秒)
- 長寿命加熱素子
- オペレータ向けキー ロック/パスワード保護
RBK-X1 動作モード:
- スタンドアロン (オペレーターが時間・温度を設定)
RBK-X1 動作モード:
- スタンドアロン (オペレーターが時間・温度を設定)
- シーケンス (あらかじめ設定しておいた時間・温度を、自動的に順次適用可能)
RBK-X1 動作モード:
- スタンドアロン (オペレーターが時間・温度を設定)
- シーケンス (あらかじめ設定しておいた時間・温度を、自動的に順次適用可能)
- 上流にある超音波溶接装置との自動通信
超音波溶接装置が RBK-X1 と通信を行い、オペレータの操作なしで時間・温度の変更を自動的に設定可能
モデル 17 ベルト ヒータ
性能:
- 最大チューブ直径: 19 mm (0.75 インチ)
- 最大チューブ長さ: 90 mm (3.5 インチ)
熱収縮用途:
- Raychem
- 一層構造
- 接着剤コーティング
特長:
- 閉ループ時間/温度を制御
- 継続的制御プロセス
特長:
- オペレータが手作業でチューブの中心位置を合わせた後、アセンブリをベルト上にスライド
- ベルトによってアセンブリを保持した状態で、加熱・冷却ゾーンを通過
特長:
- 熱収縮処理と並行してオペレータがアセンブリを準備できるため、手間のかかるヒート ガンに比べて、時間・コストが大幅に低減
特長:
- スループット速度の制約となるのは通常、オペレータがアセンブリを装置にセットする速度のみ
モデル 19 ベルト ヒータ
CE 認可済み
性能:
- 最大チューブ直径: 25 mm (0.98 インチ)
- 最大チューブ長さ: 240 mm (9.44 インチ)
特長:
- 加熱素子の温度が低すぎる場合、またはアラームのいずれかが作動している場合は、ロックアウト ゲートが製品の装填を阻止
モデル 105 トンネル オーブン
CE 認可済み
性能:
- 最大チューブ直径: 76.2 mm (3.0 インチ)
- チューブ長さ: ベルト移動方向に対して垂直の場合は、356 mm (14 インチ)。ベルト移動方向に対して平行の場合は、無制限
特長:
- 閉ループ速度、温度を制御
- 継続的制御プロセス
- さまざまな用途に対応
特長:
- 統合型モジュール ユニットとして設計され、長さ/高さが多岐にわたる幅広い熱収縮製品に対応した制御プロセスを提供
特長:
- 必要最低限のスキルで使用可能な設計
- オペレータは、メッシュ状のコンベヤ ベルト上 (加熱ゾーンの有効幅範囲内) にアセンブリをセットし、反対側の端部で製品を回収
特長:
- チューブが長い場合は、コンベヤベルトの追加が可能
- 処理が終了した部品を収集する収集ビンを、システムに追加可能
IR-1891 シャトル装置
性能:
- 最大チューブ直径: 20 mm (0.8 インチ)
- 最大チューブ長さ: 60 mm (2 インチ)
特長:
- 製品の上にヒータを手作業でセットした後に自動サイクルを開始することにより、プロセス制御を改善
- サイクル終了時に加熱ヘッドを自動的に後退させることにより、コンポーネントの損傷を防止
CV-Obhat 1600 W スタブ システム
CE 認可済み
性能:
- CV-Obhat システムは、Raychem ES キャップ スタブ スプライス シール製品の設置に使用する、軽量で持ち運びが可能な熱風工具です。
特長:
- 6 mm アンビリカル ケーブルを採用した、軽量・省スペース設計
- 聴覚・視覚によるプロセス安全アラームを備えた制御システム
- 加熱サイクル開始温度のプログラミングが可能
AD-3050 シール試験装置
特長:
- シールの完全性をすばやく判定
- 複数の試験装置を装備
- 試験サンプルのセット/取り出しが簡単
TE が提供する熱収縮処理装置のラインナップ
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。