現代社会は、見えないデータ同士のつながりに依存しています。未来はつながりに懸かっています。TEはクラウドコンピューティングとデータ接続の間に横たわるIoTの溝を埋め、よりつながりあう世界のための基盤を構築しています。TEの広く深いIoTの専門的知見と技術により、今後あらゆる産業の可能性を広げる「世界規模での情報処理と予測」のための、エンドツーエンドのソリューションを提供します。
システム アーキテクチャ、データ&デバイス
輸送からヘルスケアまで、データ接続性の未来をご覧ください。
シニア フェロー 製品技術開発エンジニア
ビッグ データには強力なコンピューティング能力が必要です。TE はさまざまな業界で情報の処理方法を革新しています。
IoT(モノのインターネット)とは、スマートデバイスとクラウド間、そしてデバイス間にてリアルタイムでデータを交換する仕組みです。 相互に通信するコンピューティング デバイス、機械、デジタルの IoT 機器、そして人が関係するシステムです。IoT は、人から人、または人からコンピューターへの対話なしに、ネットワークを介してデータを転送することができます。
IoT 技術の進化は、高額な製品が技術の促進により低価格化したことで、実現しました。IoT の実現に貢献した製品には、コンピュータ チップ、高帯域幅通信、センサ、プロセッサなどがあります。IoT デバイスの例には、IoT 用センサ、電化製品、IoT 医療デバイス、スマート カー、IoT 機械、風力発電があります。
IoT 接続は、スマート デバイス、IoT アプリケーション、ユーザーインタフェースの組み合わせで機能します。 IoT 接続は、スマートデバイス、IoT アプリケーション、ユーザーインタフェースの組み合わせで機能します。 スマートデバイスはコンピューティング機能を備えており、データは環境、ユーザーエンゲージメント、使用パターンから収集されます。そのデータはインターネットを介して IoT アプリケーションとやり取りを行います。IoT アプリケーションは、デバイスと他の IoT デバイスから収集されたデータを統合する、サービスとソフトウェアで構成されます。機械学習や AI は入力されたデータを分析し、情報に基づいた意思決定を行い、 IoT デバイスに送り返します。インテリジェントに入力へと応答します。最後に、IoT のユーザーインタフェースがデバイスを管理します。ユーザーインタフェースの例として、スマートデバイスを登録および制御するスマートフォンのアプリケーションやウェブサイトがあります。
IoT のメリットは、さまざまな業界にて幅広くIoT機能が活用され、システムと機械がより効率的に動作するようになることです。IoTシステムやマシンの効率性を高めるため、さまざまな業界で多様な性能の IoT の使用が増えていることです。IoT のトレンドには、産業 IoT、スマートカー、スマートホーム、ウェアラブル端末、スマートシティ、スマートビルディングがあります。コネクティッドカーの例には、インフォテインメントシステムとスマートドライブレコーダーがあります。データはアクセル、ブレーキ、スピードメーターなどの車両部品から収集され、車両の異常やメンテナンスの必要性を予測できます。
家庭内にあるスマート IoT デバイスは、主に安全と効率のために使用されます。家庭用 IoT の例として、IoT セキュリティシステム、セキュリティカメラ、水漏れ検知器などがあります。スマートシティで IoT を使用にて、都市計画が効率化し、インフラストラクチャのメンテナンスが改善したことも確認されています。スマートシティの IoT 活用例として、大気汚染や放射レベル測定、スマート照明システム、重要なインフラストラクチャのメンテナンスの必要性の予測があります。