キーロック スイッチ

キーロック スイッチは、キーによってセキュリティを高めたロータリー スイッチの一種です。キーは、単一の位置に回転するタイプ、または複数の位置を持つタイプがあります。キーロック スイッチには、ディスク タンブラー、ピン タンブラー、ウェハ タンブラー、チューブラー錠、ウォード錠などの種類があるほか、両面キーおよび片面キーがあります。キーロック スイッチの仕様には、接点が 2 つ以上、1方向または 2 方向に回転、モメンタリ動作、オン/オフなどがあり、複数の仕様を組み合わせることも可能です。スイッチ動作は、ノーマル オープン、ノーマル クローズ、または切り替えです。当社は、さまざまな構成や取り付けタイプのキーロック スイッチを提供しています。当社のキーロック スイッチは、各種動作機能や接点仕上げに対応しているほか、接点定格も 1 A ~ 15 A からお選びいただけます。キーロック スイッチは一般に、産業用生産設備で利用されています。緊急停止スイッチを押した後に装置をリセットする際、キーロック スイッチを必須とする、といった形で、安全の確保や不正使用の防止目的で使われます。