ノブ

スイッチ ノブは、電子/電気デバイスの制御または調整に使用する制御ノブであり、多くのタイプのロータリー スイッチ、エンコーダ、およびシャフトに適合しますノブをスイッチに接続した後は、通常、ノブを反時計回りに動かすと入力値が上昇します。スイッチには通常、握りやすく使いやすいよう、側面に凹凸や滑り止めが設けられています。スイッチ ノブの多くは、金属、プラスチック、ゴムで作られています。スイッチ ノブは通常、独立したオン/オフ スイッチではなく、ノブがスイッチを作動させて制御対象の動作を停止させる、動作開始位置に固定された「オフ」位置を備えています。お客様の用途要件に対応できるよう、多種多様なスイッチ付属品をご用意しています。TE のスイッチ ノブ付属品は、さまざまな材料仕上げおよびサイズをご用意しています。これにより、お客様の要件に適したソリューションが簡単に見つかります。当社のスイッチ ノブの幅広い製品ラインアップには、アルミニウム、ブラス、フェノールなど、さまざまな材料の製品が含まれています。フルーテッド、リブ付き、直線ローレット、テーパ形状など、さまざまなノブ デザインからお選びいただけます。スイッチ ノブの直径、色、インジケータのタイプ、インジケータの位置など、他の基準でオプションを絞り込むことができます。スイッチ ノブは、産業機械、家庭用器具、楽器、温度計、増幅器などの多くの用途で使用されています。