押しホイール スイッチ

プッシュ ホイール スイッチは、2 つのボタンまたは回転ホイールで操作され、複数の停止位置を備えた回転シャフトによって作動します。プッシュ ホイール スイッチは熱可塑性樹脂または金属材料で製造されており、サイズは標準/小型/準小型からお選びいただけます。これらスイッチをプリント基板に取り付けることにより、電気デバイスの挙動を制御できます。回転シャフトの位置が変更されると、2 進数、8 進数、または 16 進数形式の回路コードが生成されます。プッシュ ホイール スイッチは、連続回転するタイプ、または位置間で停止するタイプがあります。当社は、前面または背面から実装できるプッシュ ホイール スイッチを幅広くご用意しており、お客様の取り付けを容易にします。TE のプッシュ ホイール スイッチは、複数の極数サイズおよびコード タイプでご用意しています。プッシュホイール スイッチの用途には、高精度測定機器、航空電子機器産業向けのナビゲーション通信機器、試験測定機器、ゲージング、業務用音響ミキシング、無線機、送信機および受信機、ならびに軍用音声データ通信が含まれます。