これらのコネクタは、オーディオ、ビデオ、高速シリアル データを高速かつ高明瞭に伝送するために設計されています。 これらの製品は、アプリケーションを小型化して電力消費量を低減するとともに、性能の向上にも貢献します。TE Connectivity (TE) のこの分野のコネクタは、ボード保持強化や EMI シールドといった追加機能も備えており、要求の厳しい用途において堅牢で信頼性の高い接続を提供します。TE の幅広いオーディオ/ビデオ コネクタおよび高速シリアル コネクタは、さまざまな業界に広がるグローバルな動的相互接続の要求に応えます。TE の相互接続ソリューションは、高速・高密度の挿抜可能なコネクタから、家庭用 I/O コネクタや旧式の D サブミニチュア コネクタ、モジュラ ジャック コネクタにまで多岐に及びます。
堅牢で信頼性の高いメディア接続ソリューション
コンピュータやオーディオ/ビジュアル機器において、これらの製品は信頼性の高い一貫したデジタル データ伝送を提供し、HD 品質の卓越した映像や音声を実現します。デジタル テレビ (DVI) プレーヤやセットトップ ボックスにおいては、帯域幅の向上や多極数を提供することで、ビデオとマルチチャネル オーディオをサポートします。TE Connectivity (TE) のコネクタを使用すれば、オーディオ、ビデオ、コンピュータ機器の信頼性が大きく向上します。当社は顧客満足度を高めるために、革新的な設計、高品質材料の選択、ISO 認証を受けた製造プロセス、厳格な製品試験、信頼できる顧客サービスに積極的に取り組んでいます。また、次世代の I/O 製品を設計するため、さまざまな規格委員会や組織と密接に協力し合っています。