トランスミッション 油圧センサ
TE の堅牢、軽量の中圧センサは、製品の全寿命を通して高精度を備え、ISO 26262 準拠に向けて ASIL の達成準備を整えています。
October 18, 2016
接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は本日、新しい堅牢なトランスミッション 油圧センサを発表しました。質量わずか 18 g のこの新しいセンサは、最大 100 bar まで圧力を測定し、最大 200 bar の圧力ピークに耐え、500 bar を超える破損圧力を備えています。また、精度は ± 2% の範囲です。
安全性に関わる製品として、センサは標準バージョンにおいて安全性要求レベル (ASIL) B 達成の準備が整っており、必要に応じて ASIL C を達成することもできます。この新製品によって、TE の実証済みトランスミッション センサとプラットフォームのポートフォリオがさらに拡大されます。
TE Pressure Sensors 部門担当グローバル プロダクト マネージャの Thorsten Munzig は、次のように述べています。「トランスミッション センサは、最も過酷な環境において信頼できる性能を発揮しなければなりません。当社のトランスミッション センサは、この点においても定評があります。新しいトランスミッション 油圧センサの製品詳細は、この機能性を技術面に反映しているだけでなく、デジタル センサ インタフェースにも理想的です。」
オートマチック トランスミッションの効率と快適性は、油圧作動に大きく依存しています。用途にはスタンダードのオートマチック トランスミッション (AT)、連続可変トランスミッション (CVT)、デュアル クラッチ トランスミッション (DCT) などが含まれます。センサはトランスミッション オイルの正しい圧力を常時モニタします。TE の堅牢なトランスミッション 油圧センサは、この目的のために特別に設計されており、アナログまたはデジタルの SENT 信号を発信します。この革新的な半導体ひずみゲージには Krystal Bond 技術が使われており、高度な堅牢性を達成しています。結果として、センサの耐圧は動作圧力の 2 倍以上となり、圧力ピークに対する耐性を生み出しています。スチール ハウジングに実装された軽量部品は、油面下の -40°C ~ 140°C の動作温度範囲で機能します。
TE 製品は、代替パワー システムからインフォテインメントやセンサ技術に至るまで、自動車のさまざまな電子機能につながりをもたらします。