自動車、産業車両、および商用車用センサ
自動車業界向けに設計された TE Connectivity のセンサ製品ラインナップには、位置センサ、速度センサ、圧力センサ、回転センサ、電流センサ、湿度センサ、オイル特性センサなどが含まれます。これらの高性能センサは、高度な車両システムに求められる厳格な安全性基準と品質基準を満たすように作られています。シームレスな統合を念頭に置いて設計された当社のセンサは、多様なエンジニアリング ニーズに応えるため、幅広いカスタム製品と標準品が用意されています。
> 30M
世界中の輸送業界のお客様に対するセンサの年間納入数
700+
革新的なソリューションを開発している専任のセンサ エンジニアの数
Global
製造、サービス、サポート能力

堅牢かつ高精度で、システムに最適化されています。 TE Connectivity の自動車用センサは、信頼性を重視して設計されており、車両システムとシームレスに連携して機能し、ASIL D 準拠を含む厳しい安全基準を満たしています。高度な MEMS 技術を採用した当社の製品ラインナップは、コンパクトな形状で正確なデータを提供します。当社は世界中の業界リーダーと協力して、システム効率と技術的な問題解決の限界を押し広げています。お客様のご要望に合わせたカスタム設計からすぐに組み込み可能な標準モデルまで、幅広いニーズにお応えする当社のセンサ ソリューションは、自動車分野の技術進歩を推進するためにエンジニアに選ばれています。
特長と利点
自動車用センサ
安全性および信頼性
- 信頼性を最大限に高める、総合的な破壊限界試験
- 包括的な FMEA による高い設計完全性
- ASIL C/D の機能的安全性 (FuSa) に準拠した堅牢な冗長性
性能および統合
- クラス最高のセンシング技術により、最適なシステム性能を実現
- 内蔵の故障検知機能とセンサの冗長性によって継続的な動作を確保
- 特定の要件を満たすため、経験豊富なエンジニアのチームがカスタマイズ オプションをサポート
- システム相互作用の制限がない、カスタマイズされたセンサ開発プラットフォーム
グローバル オペレーションにおける品質とサポート
- 現場で検証された過酷な環境向けの差動センシングと電磁ノイズの軽減
- 組み立ての自動化とライフサイクル改善プログラムによって達成されるゼロ PPM 目標
- グローバルな製造および品質管理能力と連携した地域固有のサポート
用途
- 電気モータ/電気パワートレイン
- バッテリー充電
- バッテリー管理
- ブレーキ システム
- トランスミッション
- ステアリング
- ターボ速度
- シート位置
- 車輪速
- シャーシ
- オフハイウェイ機器
- 燃料効率