申請

Q:    AMPSEAL 16 コネクタとは何ですか?

A:     当社の AMPSEAL 16 は環境シール型コネクタであり、ケーブル対ケーブルおよびケーブル対デバイス用途向けに設計されています。AMPSEAL 16 コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

 

Q:    AMPSEAL 16 コネクタはどういった用途に適していますか?

A:    トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    AMPSEAL 16 コネクタはどういった用途に適していますか?

A:  AMPSEAL 16 コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、ソレノイド インタフェース、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。AMPSEAL 16 コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。角形、熱可塑性樹脂ハウジングは幅広い使用温度範囲に対応し、リア ワイヤ部および嵌合部のシリコン製シールによってコネクタが厳しい温度と湿度の条件に耐えることができます。

 

Q:     建機農機、商用車および 2 輪 (Industrial & Commercial Transportation) の用途で AMPSEAL 16 コネクタ バックシェルを使用する主な利点は何ですか?

A:     AMPSEAL 16 コネクタ バックシェルは、過酷な環境での電気接続に環境保護・ストレイン リリーフ・耐久性を提供するように設計されています。ほこり・水・機械的応力からコネクタを保護してワイヤの疲労を軽減し、信頼性の高い性能を実現します。90° 構成や 180° 構成などの柔軟な設計オプションによって、ケーブル ルーティングや複雑な配線システムへの組み込みが簡素化されます。
 

主な特長

Q:    AMPSEAL 16 コネクタの主な特長は何ですか?

A:     AMPSEAL 16 コネクタの主な特長は次のとおりです。

  •     端子サイズ HDSF 16 (最大 13 A) に対応
  •     14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm²)
  •     2 極、3 極、4 極、6 極、8 極、12 極の極数展開
  •     インライン マウント
  •     角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  •     嵌合用ラッチ機能付き
  •     ハウジングに組み込まれた PLR (プライマリ ラッチ レインフォースメント) は端子挿入位置および端子保持を確認するためのものです。

 

Q:     AMPSEAL 16 コネクタ バックシェルにはどのような構成とオプションがありますか?

A:     AMPSEAL 16 コネクタ バックシェルには 90° と 180° の両方の構成があり、さまざまなケーブル ルーティングのニーズに対応します。90° バージョンは 360° の回転が可能で、汎用性の高いワイヤ管理が可能です。オプションとして、ストレイン リリーフ用のタイラップ スロットが一体化されたスムース ワイヤ出口や、ケーブル保護を強化するコルゲート チューブ出口があります。これらのバックシェルは、2、3、4、6、8、12 極のすべての AMPSEAL 16 コネクタに適合します。

 

Q:     AMPSEAL 16 コネクタ バックシェルは高温環境での用途をどのようにサポートしますか?

A:     AMPSEAL 16 コネクタ バックシェルは厳しい熱条件でも動作するように設計されており、高温バージョンでは最大 150°C をサポートします。このため、エンジン ルーム、後処理システム、および接続部が高温にさらされる用途に適した製品となっています。堅牢な熱可塑性樹脂構造により、過酷な環境下でも長期間にわたって性能を維持できます。

性能/仕様

Q:    :AMPSEAL 16 コネクタの温度範囲はどの程度ですか?

A:     動作温度範囲は -40°C ~ +125°C です。

 

Q:    AMPSEAL 16 コネクタの耐久性はどの程度ですか?

A:     TE のセンサは、データ主導型の技術において、次世代の中心的存在です。注: 目視要件を満たし、物理的損傷が確認されず、TE 製品仕様書108-2184 の図 3 「Product Qualification and Requalification Test Sequence」 (製品適格性確認および再適格性確認試験手順) に定められた追加試験要件を満たす必要があります。

 

Q:    AMPSEAL 16 コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?

A:     20 MΩ 以上です。SAE J2030 6.3.絶縁抵抗は、1,000 ボルト DC で隣接端子において 60 秒後または安定化発生まで測定したものです。


Q:
    AMPSEAL 16 コネクタの防水性能はどの程度ですか?

A:    IP67 定格です。

 

Q:    AMPSEAL 16 コネクタの振動定格はどの程度ですか?

A:     断絶は発生しません。EIA-364-28。嵌合されたサンプルを 25 ~ 2000 Hz の範囲で 21G の RMS にさらします。直交する 3 軸それぞれの方向で 20 時間。注: 目視要件を満たし、物理的損傷が確認されず、TE 製品仕様書108-2184 の図 3 「Product Qualification and Requalification Test Sequence」 (製品適格性確認および再適格性確認試験手順) に定められた追加試験要件を満たす必要があります。
 

材料

Q:    AMPSEAL 16 コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?

A:     AMPSEAL 16 コネクタのシェルには、頑丈なガラス繊維 15% 入り熱可塑性樹脂が使用されています。

 

Q:    AMPSEAL 16 コネクタの PLR に使用されている材料は何ですか?

A:     AMPSEAL 16 コネクタの PLR には、頑丈なガラス繊維 15% 入り熱可塑性樹脂が使用されています。

 

Q:    AMPSEAL 16 コネクタ シールに使用されている材料は何ですか?
A:     AMPSEAL 16 コネクタ シールにはシリコン ゴムが使用されています。