高耐久密閉済み一体型設計
当社の AMPSEAL 16 コネクタは、オフロード車両・建機機械・キャンピングカー・農機といった用途を対象としています。確かな信頼性と使いやすさを備え、湿気やほこりによる接続部の汚れを防止します。AMPSEAL 16 リセプタクル ハウジングおよびピン ハウジングは一体型で、完全に組み立てた状態で提供されます。AMPSEAL 16 コネクタは温度範囲が 150° にまで拡大し、拡張されたオンエンジン、後処理、パワートレイン用途で使用できるようになりました。
利点
AMPSEAL 16 コネクタの仕様
- 端子サイズ HDSF 16 (最大 13 A) に対応
- 14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm2)
- 2、3、4、6、8、12 の極数展開
- インライン マウント
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用ラッチ機能付き
- ハウジングに組込まれた PLR (プライマリ ラッチ レインフォースメント) は端子挿入位置および端子保持を確認するためのものです。
- 別売付属品: バックシェル、取り付けクリップ
- 拡張されたオンエンジン、後処理、パワートレイン用途向けに、温度範囲が 150° まで拡大
- UL94 V-0 の燃焼性定格の向上
- ハウジングの色が異なるため組み立てが簡単
- 4 色の極性キーによってミスマッチを防止
- 完全に組み立てられた一体型設計による取り付け時間の短縮
- SAE ワイヤと ISO ワイヤ向けの 2 種類のシーリング バリエーション
AMPSEAL 16 コネクタ
ドキュメント
-
AMPSEAL 16 カタログ
AMPSEAL 16 プラグおよびキャップ ハウジングは一体型で、完全に組み立てた状態で提供されるため、取り付け時間が短縮され、効率的なサプライ チェーンが実現します。包括的な製品カタログをご覧になり、どの製品がお客様に適しているかを判断してください。
-
高耐熱 AMPSEAL 16 コネクタのインフォグラフィック
当社の新しい高耐熱 AMPSEAL 16 コネクタは、最大 150°C の極端な高熱条件に耐えるように作られています。当社のインフォグラフィックをお読みになり、この改良された新製品のあらゆる特長をご覧ください。
注目製品の購入ガイド
16
端子サイズ HDSF 16 (最大 13 A) に対応
14-20
14 ~ 20 AWG (2.00 ~ 0.50 mm²)
よくある質問
A: TE Connectivity の AMPSEAL 16 コネクタは、防水コネクタであり、ケーブル対ケーブルおよびケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。AMPSEAL 16 コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。
Q: AMPSEAL 16 コネクタはどういった用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ、建設、農業、採掘、緊急車両、林業、レジャー、船舶、バイクなどの拡張されたオンエンジン、後処理、パワートレイン用途があります。
Q: AMPSEAL 16 コネクタはどのような状況で使用するべきですか?
A: AMPSEAL 16 コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、ソレノイド インタフェース、シャーシ、運転室内に加えて、拡張されたオンエンジン、後処理、パワートレインの用途において、その信頼性と性能を発揮します。AMPSEAL 16 コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。角形、熱可塑性樹脂ハウジングは最大 150°C の幅広い使用温度範囲に対応し、リア ワイヤ部および嵌合部のシリコン製シールによってコネクタが厳しい温度と湿度の条件に耐えることができます。