適用事例

Q: AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタとはどのような製品ですか?

A: AMPSEAL 16 ミニ レバーは、バルクヘッドおよびパススルー用途でのケーブル対ケーブル用途向けに設計された環境シール コネクタです。AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタは、接続面のわずかな劣化も致命的になるような過酷な環境下で使用されます。

 

Q: AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタはどのような用途に適していますか?

A :トラック/バス、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、および二輪車に適しています。  

 

Q: AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタはどのような状況で使用するべきですか?

A: AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタは、バルクヘッド、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。この設計の強みは、フランジ マウント、マルチピン配列、および設計の柔軟性を提供できることです。AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタを使えば、設計者は、複数サイズの端子を 1 つのシェルに組み込んで使用することができます。バックシェルを含む付属品を使用できます。

主な特徴

Q: AMPSEAL 16 ミニ レバーの主な特徴は何ですか?      

A: AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタの主な特徴は次のとおりです。

  • 端子サイズ 12 (25 A)、16 (13 A)、20 (7.5 A) に対応
  • 16 および 24 の極数展開
  • フランジ取り付け済み
  • 角形プラスチック ハウジング
  • 工具不要のドロップ アンド スライド型取り付けクリップ

性能/仕様

Q: AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタの温度範囲を教えてください。

A: -40C ~ 125C

 

Q: AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタの耐久性はどの程度ですか?

A: 50 回の脱着の後でも電気的な不具合や機械的な不具合が発生しません。