製品の特徴:
AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタの利点
- バルクヘッドおよびパススルー用途向けに、16P および 24P オプションを備えたシール型のハイブリッド電力および信号の接続を提供します。
- 人間工学に基づいたレバー ロック嵌合システムにより、組み立てが容易になります。
- 標準の端子位置保証 (TPA) により端子保持を改善して適正位置を保証し、コネクタ位置保証 (CPA) により偶発的なロック解除を防ぎます。
- 工具不要の取り付け設計と「ドロップ アンド スライド型」取り付けクリップにより、アプリケーション コストを削減して組み立て時間を短縮できます。
- 実績のある DEUTSCH スタンプ & フォームド サイズ 12、20 ピンおよびソケット端子、ならびに AMPSEAL 16 ヘビー デューティー スタンプ & フォームド (HDSF) サイズ 16 ピンおよびソケット端子を使用しています。MIL 規格 C-39029 認可済み。
- IP6K7/IP6K9K 保護レベルの防水および防塵性。
- ワイヤのバンドルおよびコルゲート チューブのニーズに合わせた 90° および 180° のワイヤ ドレス カバー オプションにより、設計の柔軟性が向上します。
電線対電線用途の人間工学に基づいた柔軟な選択肢。

よくある質問 (FAQ)
Q: AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタとはどのような製品ですか?
A: AMPSEAL 16 ミニ レバーは、バルクヘッドおよびパススルー用途でのケーブル対ケーブル用途向けに設計された環境シール コネクタです。AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタは、接続面のわずかな劣化も致命的になるような過酷な環境下で使用されます。
Q: AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタはどのような用途に適していますか?
A: トラック/バス、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、および二輪車に適しています。
Q: AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタの温度範囲を教えてください。
A: -40C ~ 125C