適用事例

Q:    DTM コネクタとは何ですか?

A:    DEUTSCH DTM は環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板、およびケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。DTM コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

 

Q:    DTM コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    DTM コネクタはどのような状況で使用するべきですか?

A:    DEUTSCH DTM コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、ソレノイド インタフェース、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。DTM コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。DTM シリーズ コネクタの特徴は、フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。DTM コネクタを使えば、単一シェル内で最大連続定格電流 7.5 A に対応したサイズ 20の端子 を複数使用した設計が可能です。

主な特長

Q:    DTM コネクタの主な特長は何ですか?

A:     DTM コネクタの主な特長は次のとおりです。

  •     端子サイズ 20 (7.5 A) に対応
  •     14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
  •     2 極、3 極、4 極、6 極、8 極、12 極の極数展開
  •     インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  •     角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  •     嵌合用ラッチ機能付き
  •     端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック

性能/仕様

Q:    DTM コネクタの温度範囲はどの程度ですか?

A:     動作温度範囲は -55°C ~ +125°C です。


Q:    DTM コネクタの耐久性はどの程度ですか?

A:     100 回の脱着の後でも電気的な不具合や機械的な不具合が発生しないこと。

 

Q:    DTM コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?

A:  25°C で 1,000 MΩ以上です。

 

Q:    DTM コネクタの防水性能はどの程度ですか?

A:  IP68 定格です。

 

Q:    DTM コネクタの振動定格はどの程度ですか?

A:     直交する 3 軸それぞれの方向で、10 ~ 2,000 Hz、20 G 相当の正弦波振動を印可後、ロックや嵌合外れがなく、機械的損傷や物理的損傷がないこと。1/1,000 秒を超える電気接続の瞬断状態が発生しません。

 

Q:    DTM コネクタの誘電耐電圧はどの程度ですか?

A:  AC 1,500 V での漏洩電流が 2 mA 未満です。


Q:    DTM コネクタの耐溶剤性はどの程度ですか?

A:     産業用途で使用されているほとんどの溶剤への曝露で損傷が発生しません。

 

Q:    DTM コネクタの耐湿性はどの程度ですか?

A:  適切な配線と嵌合で接続すれば、水深 3 フィートへの浸漬で電気的品質の劣化や漏洩が発生しません。

 

Q:    DTM コネクタの温度サイクル仕様はどのようになっていますか?

A:   -55°C ~ +125°C の範囲で 20 回の試験サイクル後に亀裂、欠け、漏洩が発生しません。

材料

Q:    DTM コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?

A:     DTM コネクタのシェルには、頑丈なガラス繊維入り PA 素材が使用されています。 

 

Q:    DTM コネクタ グロメットに使用されている材料は何ですか?

A:     DTM コネクタ グロメットにはシリコン ゴムが使用されています。

 

Q:    DTM コネクタのウェッジロックに使用されている材料は何ですか?

A:  DTM コネクタのウェッジロックには、頑丈なガラス繊維入り PBT 素材が使用されています。


Q:    DTM コネクタのリセプタクルの嵌合面のシーリングに使用されている材料は何ですか?

A:     DTM コネクタのリセプタクルの嵌合面のシーリングにはシリコン ゴムが使用されています。