コンパクト、堅牢、高い信頼性
当社の DEUTSCH DTM コネクタは、低アンペアの多極コネクタのニーズにお応えします。環境的に密閉されており、また過酷な環境下でご使用いただけます。インライン中継、パネル取付け用非防水フランジ、または基板取り付け用途に使用できます。堅牢な熱可塑性素材で作られており、シリコン製のリア ワイヤおよび界面シールによって極端な温度と湿度の条件に耐えることができます。
製品の特長:
DEUTSCH DTM コネクタの仕様
- 端子サイズ 20 (7.5 A) に対応
- 14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
- 2、3、4、6、8、12 の極数展開
- インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用ラッチ機能付き
- 端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック
- 別売アクセサリ: ブーツ、取り付けクリップ、ダスト キャップ、バックシェル
20
DEUTSCH 端子サイズ 20 (7.5 A) に対応
14-22
14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm²)
よくある質問 (FAQ)
A: DEUTSCH DTM コネクタは、環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板、およびケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。DTM コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。
Q: DTM コネクタはどういった用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。
Q: DTM コネクタはどのような状況で使用するべきですか?
A: DEUTSCH DTM コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、ソレノイド インタフェース、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。DTM コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。DTM シリーズ コネクタの特徴は、フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。DTM コネクタを使えば、単一シェル内で最大連続定格電流 7.5 A に対応したサイズ 20 の端子を複数使用した設計が可能です。