適用事例
Q: HDP20 コネクタとは何ですか?
A: DEUTSCH HDP20 は環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブル用途向けに設計されています。HDP20 コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。
Q: HDP20 コネクタはどういった用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。
Q: HDP20 コネクタはどのような状況で使用するべきですか?
DEUTSCH HDP20 コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、バルクヘッド、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。 HDP20 コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。HDP20 シリーズ コネクタの特徴は、フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。HDP20 コネクタを使えば、複数のサイズの端子を 1 つのシェルに組み込んで設計することができます。ブーツ、バックシェル、ストレイン リリーフ、ダスト キャップなどのアクセサリが用意されています。
主な特長
Q: HDP20 コネクタの主な特長は何ですか?
A: HDP20 コネクタの主な特長は次のとおりです。
- 端子サイズ 4 (100 A)、8 (60 A)、12 (25 A)、16 (13 A)、20 (7.5 A) に対応
- 4 ~ 22 AWG (25.00 ~ 0.35 mm2)
- 2 極、6 極、7 極、8 極、9 極、14 極、16 極、18 極、19 極、20 極、21 極、23 極、29 極、31 極、33 極、35 極、47 極の極数展開
- インライン中継またはフランジ取り付け
- 丸型、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用カップリング リング
性能/仕様
Q: HDP20 コネクタの温度範囲はどの程度ですか?
A: 動作温度範囲は -55°C ~ +125°C です。
Q: HDP20 コネクタの耐久性はどの程度ですか?
A: 100 回の脱着の後でも電気的な不具合や機械的な不具合が発生しないこと。
Q: HDP20 コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?
A: 25°C で 1,000 MΩ以上です。
Q: HDP20 コネクタの防水性能はどの程度ですか?
A: IP68 定格です。
Q: HDP20 コネクタの振動定格はどの程度ですか?
A: 直交する 3 軸それぞれの方向で、10 ~ 2,000 Hz、20 G 相当の正弦波振動を印可後、ロックや嵌合外れがなく、機械的損傷や物理的損傷がないこと。1/1,000 秒を超える電気接続の瞬断状態が発生しません。
Q: HDP20 コネクタの誘電耐電圧はどの程度ですか?
A: AC 1,500 V での漏洩電流が 2 mA 未満です。
Q: HDP20 コネクタの耐溶剤性はどの程度ですか?
A: 産業用途で使用されているほとんどの溶剤への曝露で損傷が発生しません。
Q: HDP20 コネクタの耐湿性はどの程度ですか?
A: 適切な配線と嵌合で接続すれば、水深 3 フィートへの浸漬で電気的品質の劣化や漏洩が発生しません。
Q: HDP20 コネクタの温度サイクル仕様はどのようになっていますか?
A: -55°C ~ +125°C の範囲で 20 回の試験サイクル後に亀裂、欠け、漏洩が発生しません。
材料
Q: HDP20 コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?
A: HDP20 コネクタのシェルには、頑丈なガラス繊維入り PA 素材が使用されています。
Q: HDP20 コネクタ グロメットに使用されている材料は何ですか?
A: HDP20 コネクタ グロメットにはシリコン ゴムが使用されています。
Q: HDP20 コネクタ インサートのリテーナーに使用されている材料は何ですか?
A: HDP20 コネクタ インサートのリテーナーには、頑丈な非装填 PEI 素材が使用されています。
Q: HDP20 コネクタのリセプタクルの嵌合面のシーリングに使用されている材料は何ですか?
A: HDP20 コネクタのリセプタクルの嵌合面のシーリングにはシリコン ゴムが使用されています。