高耐久複合材コネクタ
当社の DEUTSCH HDP20 コネクタは、ヘビー デューティー用途に適しており、環境的に密閉され、複合材シェルで構成された多極コネクタです。プラスチック製シェルは 2 サイズ、構成は 19 種類が用意されています。構成レンジは 2 ~ 47 キャビティ (極数) で、単一シェル内に複数の端子サイズとワイヤ サイズを収納できます。
製品の特長:
DEUTSCH HDP20 コネクタの仕様
- 端子サイズ 4 (100 A)、8 (60 A)、12 (25 A)、16 (13 A)、20 (7.5 A) に対応
- 4 ~ 22 AWG (25.00 ~ 0.35 mm2)
- 2、6、7、8、9、14、16、18、19、20、21、23、29、31、33、35、47 の極数展開
- インライン中継またはフランジ取り付け
- 丸型、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用カップリング リング
- 別売アクセサリ: バックシェル、ブーツ、ダスト キャップ、ガスケット、取り付けハードウェア、ストレイン リリーフ
4-22
4 ~ 22 AWG (25.00 ~ 0.35 mm²)

丸型、熱可塑性樹脂ハウジング
よくある質問 (FAQ)
A: DEUTSCH HDP20 コネクタは、環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブル用途向けに設計されています。HDP20 コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。
Q: HDP20 コネクタはどういった用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。
Q: HDP20 コネクタタはどのような状況で使用するべきですか?
DEUTSCH HDP20 コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、バルクヘッド、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。 HDP20 コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。HDP20 シリーズ コネクタの特徴は、フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。HDP20 コネクタを使えば、複数のサイズの端子を 1 つのシェルに組み込んで設計することができます。バックシェル、ストレイン リリーフ、ダスト キャップなどのアクセサリが用意されています。