特長と利点

スタンダード ピッチ FPC コネクタ

Q: 目的の相互接続用途においてピッチ要件はありますか?
A: TE ではピッチ間隔が 0.25 mm ~ 1.25 mm の FPC 製品を提供しています。

 

Q: 目的の用途は高振動環境ですか?
A: ZIF バージョンの FPC 相互接続は保持力が高く、高振動用途に適しています。

 

Q: 高嵌合回数に耐える必要がありますか?
A: ZIF バージョンの FPC 相互接続は、アクチュエータを使用することでより多くの嵌合回数に耐えられるようになっています。

 

Q: 目的の用途で、フレックス ケーブルが基板取り付けコネクタに適合する場合、フレックス ケーブルの端子パッドは上向きと下向きのどちらですか?
A: 下向きの場合はボトム端子バージョンを使用します。上向きの場合はトップ端子バージョンを使用します。

特長と利点

ファイン ピッチ FPC コネクタ

Q: TE ではどのようなポジション サイズを提供できますか?

A: 奇数のポジション サイズのみを提供できます。製品マトリックスに示されたポジション サイズ以外にも、このクイック リファレンス ガイドに掲載されている 0.3 mm ピッチ シリーズでは 11P ~ 71P サイズを、0.25 mm ピッチ シリーズでは 11P ~ 61P サイズを、それぞれ提供可能です。

 

Q: フレキシブル プリント回路の傾斜挿入にはどのような利点がありますか?
A: フレキシブル プリント回路を傾けてコネクタに挿入および嵌合できれば、挿抜時にコネクタの手前に必要となるクリアランスが少なくなるため、FPC コネクタを PCB 上のどこにでも配置できます。

 

Q: ファイン ピッチ FPC 製品にはどのパッケージング タイプが使用されていますか?
A: すべての品目が、エンボス加工されたテープおよびリール パッケージングで販売されています。ただし、パッケージング数量は製品のサイズとポジション数によって異なる場合があります。

 

Q: この製品シリーズの最小高さはどれくらいですか?
A: このガイドに掲載されている品目では、0.9 mm が最小の高さです。

 

Q: TE の FPC コネクタ シリーズの最も大きな差別化要因は何ですか?
A: 当社の調査によれば、当社の FPC コネクタはいずれも、市場に流通しているいずれかの最小フォーム ファクタにおいて同一の製品機能を提供します。また、独特なクリック ロックと、より広い吸引ピックアップ面積を備えています。