より小型かつ軽量で携帯性が向上、しかもフレキシブルで堅牢。そんなものが実在するでしょうか。昨今では、このレベルの設計要件が当然のように課されています。金めっき採用により、極端な高温や低温に対応した設計が必要ですか。形状をスリムにして軽量化を行い、幅広い用途に対応できるようにしますか。品質と信頼性を兼ね備えた設計にしますか。
特長
FPC コネクタ
- FPC/FFC ケーブルに対応
- ZIF スタイルと非 ZIF スタイルをご用意
- 豊富なピッチ間隔オプション
- SMT および T/H の PCB 結線タイプをご用意
- 工具が不要
- 取り付け方向は、水平型および垂直型の 2 通りをご用意
- 水平型バージョンでは、トップ端子/ボトム端子/デュアル端子のいずれかを選択可能
- はんだパッドおよび屈曲脚で PCB を保持
- ロック機能により、高保持力を提供
↓
低いプロファイル高
$
コスト パフォーマンスの高いソリューション
![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/infographics/in-ac-icon-cable-assemblies-save-time-Alt.jpg)
時間の節約
製品ライン オプション
FPC コネクタ
-
0.25 mm ピッチ FPC コネクタ
ピッチ 0.25 mm。堅牢なアクチュエータ、バック フリップロック、ボトム端子、傾斜挿入。
-
0.3 mm ピッチ FPC コネクタ
ピッチ 0.3 mm。さまざまなフリップロックのタイプ、接触点、およびアクチュエータのタイプ。
-
0.5 mm ピッチ FPC コネクタ
ピッチ 0.5 mmさまざまなフリップロックタイプ、接触点、およびアクチュエータタイプライトアングルおよび垂直の取り付け方向スタイルトップ端子、ボトム端子、またはデュアル端子バージョン
-
1.0 mm ピッチ FPC コネクタ
ピッチ 1.0 mm。ZIF および非 ZIF バージョン。スルーホール バージョンとサーフェス マウント バージョン。ライトアングルおよび垂直の取り付け方向スタイル。
-
1.25 mm ピッチ FPC コネクタ
ピッチ 1.25 mm。非 ZIF。ライトアングルおよび垂直の取り付け方向スタイル
TE の新しい FPC コネクタは、お客様が求める設計の柔軟性を提供します。さらに、低背、省スペース、組み立て時間の短縮も実現します。
- Joseph Proffitt,
- Product Manager、TE Connectivity
![汎用性のあるロープロファイル FPC コネクタです。](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/pull-quote-1024x500/1-2328724-5.12-quote.jpg)
用途
FPC コネクタ
- フラット フレキシブル プリント ケーブル
- 液晶ディスプレイ
- ゲーム機
- タブレット端末
- ウェアラブル機器
- カメラ
- インクジェット/レーザ/3D プリンタ
- パソコン
- 携帯電話およびスマート フォン
- GPS デバイス
- セットトップ ボックス
- ディスク ドライブ
- コピー機
- 医療機器
![フレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタ](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/1-2328724-5.12-500x250.jpg)
極間ピッチ オプション
- 0.25 mm ピッチのフレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタ
- 0.3 mm ピッチ FPC コネクタ
- 0.5 mm ピッチ FPC コネクタ
- 1.0 mm ピッチ FPC コネクタ
- 1.25 mm ピッチ FPC コネクタ
テールの向き
![FPC の基本: 図 A & B](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/Figure-A-B-620x200.jpg)
ピッチ間隔
![FPC の基本: 図 C](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-figure-c-620x250.jpg)
アクチュエータのタイプ
すべてのファイン ピッチ FPC コネクタは、プリント回路保持力を高めるために、フリップロック アクチュエータを備えています。この結線方法ではゼロ挿入力も実現できます。そのため、この製品は ZIF コネクタとも呼ばれます。下の図に、フリップロック アクチュエータの操作方法を示します。
フロント フリップロック アクチュエータ
![フロント フリップロック アクチュエータのステップ 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-1-140x140.jpg)
![フロント フリップロック アクチュエータのステップ 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-2-140x140.jpg)
![フロント フリップロック アクチュエータのステップ 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-3-140x140.jpg)
![フロント フリップロック アクチュエータのステップ 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-4-140x140.jpg)
バック フリップロック アクチュエータ
![バック フリップロック アクチュエータ - ステップ 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-1-140x140.jpg)
![バック フリップロック アクチュエータ - ステップ 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-2-140x140.jpg)
![バック フリップロック アクチュエータ - ステップ 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-3-140x140.jpg)
![バック フリップロック アクチュエータ - ステップ 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-4-140x140.jpg)
スタッファ アクチュエータ (プランジャー スタイル)
![スタッファ アクチュエータ (プランジャー スタイル) - ステップ 1](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed.234-140x140.jpg)
![スタッファ アクチュエータ (プランジャー スタイル) - ステップ 2](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Open.233-140x140.jpg)
![スタッファ アクチュエータ (プランジャー スタイル) - ステップ 3](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/FPC-IN-Closed.238-140x140.jpg)
![スタッファ アクチュエータ (プランジャー スタイル) - ステップ 4](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed-FPC-IN-140x140.jpg)
端子のタイプ
![FPC 端子のタイプ](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/FPC-Contact-Types.jpg)
傾斜挿入
利点
![FPC 水平挿入](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-1-620x250.jpg)
![FPC 傾斜挿入:](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-2-620x250.jpg)
![FPC の傾斜挿入の利点](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-3-620x250.jpg)
よくある質問
スタンダード & ファイン ピッチ
Q: TE Connectivity ではどのようなポジション サイズを提供できますか?
A: 製品図面に別途記載されている場合を除き、当社から提供できるのは奇数のポジション サイズのみです。提供可能な最大のポジション数は、0.3 mm ピッチ シリーズでは 71P、0.25 mm ピッチ シリーズでは 61P です。
Q: フレキシブル プリント回路の傾斜挿入にはどのような利点がありますか?
A: FPC を傾けてコネクタに挿入および嵌合できれば、挿抜時にコネクタの手前に必要となるクリアランスが少なくなるため、FPC コネクタを PCB 上のほとんどどこにでも配置できます。