よくある質問 (FAQ)
Q: NTSEAL コネクタとは何ですか?
A: NTSEAL コネクタ システムは、DEUTSCH サイズ 16 およびサイズ 20 端子を利用する、20 極および 48 極の高密度ハイブリッド防水型ソケットとピン ハウジングで構成されており、1 つの接続で信号と電力の両方を提供できます。
Q: NTSEAL コネクタは、どういった市場に適していますか?
A: NTSEAL コネクタは、トラック、バス、建設、および農業業界などのさまざまな分野で使用できます。
Q: NTSEAL コネクタはどういった用途に適していますか?
A: NTSEAL コネクタは、インライン電線対電線またはパネル取り付けを使用して、エンジン、シャーシ、後処理、および自動化向けに取り付けることができます。
Q: NTSEAL システムの主な特長と利点は何ですか?
A:
- ハイブリッドなキャビティとフランジ取り付けオプションによる最適な柔軟性
- 高い防水性を提供するほか、ロッキング ランスを使用しない DEUTSCH 端子により、修理中の損傷を最小限に抑える
- 端子位置保証 (TPA) とコネクタ位置保証 (CPA) を採用
- 組み込まれているロック レバーにより、簡単な嵌合と抜去動作が可能
Q: NTSEAL コネクタ製品ラインナップの IP 定格について教えてください。
A: IP67、IP68、および IP6K9K レベルの防水性能 (バックシェル付き) を提供しています。
Q: NTSEAL コネクタの動作温度を教えてください。
A: 約 -40°C ~ 125°C です。
Q: NTSEAL コネクタの動作電流を教えてください。
A: 7.5 A/13 A (125°C での動作時) です。
Q: NTSEAL コネクタに使用されている材料は何ですか?
A: ハウジングには PBT を、シーリングにはシリコンを使用しています。
Q. NTSEAL コネクタはどの付属品と使用できますか?
A. NTSEAL コネクタ アクセサリには、バックシェル、取り付け用リング、シーリング プラグ、取り付けクリップが含まれます。