高密度気密型コネクタ
NTSEAL 気密型電線対電線コネクタは堅牢であり、過酷な環境に耐えるように設計されています。IP67、IP68、IP6K9K 定格で、極数は 20、26、36、48 極から選択できます。このシステムは DEUTSCH 共通端子システムを利用しており、電力および信号用途において設計に柔軟性をもたらします。TPA と CPA を内蔵し、工具なしで取り付け可能なため、ハーネスをすばやく簡単に組み立てることができます。バックシェルと取り付けクリップを使用して堅牢なソリューションを設計できます。施工や修理のために追加の部品や工具は必要ありません。
主な利点
NTSEAL コネクタ
抜群の信頼性
- 高性能の DEUTSCH サイズ 12、16、および 20 共通端子システムを使用
- IP67、IP68、および IP6K9K に適合した防水機能 (バックシェル付き)
- 極端な温度条件 (-40°C ~ 125°C) とエンジンレベルの振動に対応した設計
- 端子位置保証 (TPA) の採用により適切な端子取り付けが可能
- コネクタ位置保証 (CPA) を組み込むことで、正しい組み立てと偶発的な抜去の防止が可能
使いやすい
- 26、36、および 48 極コネクタに組み込まれているロックレバーにより、簡単かつ迅速な嵌合と抜去動作が可能
- DEUTSCH クリーンボディ端子 (タングレス端子) は設置と修理が簡単
- 4 種類のコーディング オプションとカラーによりコネクタの誤嵌合を防止
柔軟性の向上
- ハイブリッド端子展開とフランジ取り付けオプションによる最適な柔軟性
- バックシェルおよび取り付けクリップなどの堅牢で実績のある TE 付属品を使用
主な特長
NTSEAL コネクタ
特長 | |
---|---|
コンタクト/端子システム |
DEUTSCH サイズ 20、16、および 12 端子 |
20 ポジション |
サイズ 20 (x16)、サイズ 16 (x4) |
26 ポジション | サイズ 20 (x18)、サイズ 16 (x4)、サイズ 12 (x4) |
36 ポジション | サイズ 20 (x26)、サイズ 16 (x4)、サイズ 12 (x6) |
48 ポジション |
サイズ 20 (x40)、サイズ 16 (x8) |
保護 |
IP67、IP68 および IP6K9K (バックシェル付き) |
使用温度 |
-40°C ~ +125°C |
動作電圧 |
12 V/24 V |
動作電流 |
7.5 A/13 A/25 A (125°C での動作時) |
実世界での用途
NTSEAL コネクタ
- 農業用車両 - IP67/IP68 定格で、過酷な農業環境での使用に適しています。
- 建設機械 - 振動や極端な温度に耐えることができ、建設機械での使用に適しています。
- トラック - エンジンレベルの振動に対応するように設計されており、トラック用途に適しています。
- バス - コンパクトかつ高密度であり、公共交通機関バスの配線の接続に使用できます。
- リフト トラック - IP 定格の気密型コネクタであり、環境汚染物質からの保護を必要とする電動リフト トラックでの使用に適しています。
- レクリエーション用船舶 - 海洋使用環境に耐えることができ、船舶に適しています。
- 自動化 - 容易な嵌合と符号化オプションにより、ファクトリー オートメーション用途に適しています。
革新的でハイブリッドな NTSEAL コネクタには、業界で信頼されている、インライン用途向け DEUTSCH サイズ 12、16、および 20 共通端子システムが採用されています。

よくある質問 (FAQ)
NTSEAL コネクタ
A: NTSEAL は DEUTSCH 製品群のひとつです。このシリーズは 20、26、36、48 極の高密度ハイブリッド防水型コネクタで構成されており、DEUTSCH サイズ 12、16、20 端子を使用して 1 本の接続で信号と電力の両方を伝送できます。
Q: NTSEAL コネクタは、どういった市場に適していますか?
A: NTSEAL コネクタは、トラック、バス、建設、および農業業界などのさまざまな分野で使用できます。
Q: NTSEAL コネクタはどういった用途に適していますか?
A: NTSEAL コネクタは、インライン電線対電線またはパネル取り付けを使用して、エンジン、シャーシ、後処理、および自動化向けに取り付けることができます。