基本的要件
Q: 動作温度の要件は何ですか?
A: 新しいパワー トリプル ロック コネクタ は、すべて V-0 に準拠した材料で提供されています。標準製品の材料は、定格温度 105°C の PBT です。調理器具などの高温用途用には、定格温度 150°C の材料も用意されています。
Q: グロー ワイヤ ハウジングを選択するメリットは何ですか?
A: パワー トリプル ロック コネクタ システムは、グロー ワイヤ ハウジングが採用されているので、IEC 60335-1 規格に準拠したアプライアンスを製造することができます。
Q: ワイヤ サイズの要件は何ですか?
A: パワー トリプル ロック コネクタ システムは、AWG 12 ~ AWG 20 の単線と AWG 2X18 ~ AWG 2X20 の二重線に対応できます。
Q: パワー トリプル ロック コネクタはどのような回路数に対応しますか?
A: パワー トリプル ロック コネクタのキャップとプラグは、2 ~ 15 極が用意されており、どちらもフリー ハンギングとパネル取付けハウジングのオプションがあります。ヘッダは 2 ~ 5 極で提供されています。
Q: CPA (コネクタ位置保証) リテーナーと TPA (端子位置保証) リテーナーは必要ですか?
A: パワー トリプル ロック コネクタ システムでは、CPA リテーナーおよび TPA リテーナーはオプションとして提供されています。これらのリテーナーについては、嵌合後にコネクタ半体の結合を保持し、各回路キャビティにおける接点保持を確保する一部またはすべての用途における追加的保護措置として、多くのお客様からご要望をいただいております。
Q: マトリックス (3 列) ハウジング用の TPA (端子位置保証) リテーナーはありますか?
A: あります。マトリックス ハウジングは、1 列 x 1 および 2 列 x 1 の TPA リテーナーに対応できるように設計されています。