3 in 1 の信頼性と端子絡み防止設計を特徴とするこの製品は、各種の材質オプション、キーイング機能、色オプション、20 A の電流定格、および効率的な 6 mm の端子間隔を備えています。

3-in-1 のロックを備えたパワー コネクタ
POWER TRIPLE LOCK コネクタ システムは、一体化された複数機能のロック機能により、電源と信号が混在する接続に優れた一貫性と信頼性を提供します。POWER TRIPLE LOCK コネクタは、その 3 種類の複数ロック機構によって際立つ存在であり、3-in-1 の信頼性を実現しています。キャップ (またはヘッダ) とプラグが互いにラッチされ、コネクタ位置保証 (CPA) デバイスによってキャップ (またはヘッダ) とプラグがまとめてロックされます。また、端子位置保証 (TPA) デバイスによって各端子が確実に保持されます。このコネクタには、オプションとしていくつか用意されています。たとえば、750°C のグロー ワイヤ試験に適合したコネクタや Make First Break Last (MFBL) の接地要件に対応したコネクタがあります。

利点
極間 (mm) |
6.0 |
使用温度 (°C) |
標準仕様: -55 ~ +105 高温仕様: -55 ~ +150 |
最大定格 電流 (A) |
20 | 電線サイズ (AWG) |
20 ~ 12、2x18、2x20 |
定格電圧 | AC または DC 600V | 極数 | 2 – 15 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格 | V-0 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、CSA、VDE | 対応する構成 | 電線対電線、電線対基板、電線対パネル |
注目の製品
ヘッダの製品ラインナップを拡充して、PCB (プリント基板) のスルーホール用途にも対応しています。2 ~ 5 極それぞれで、取り付け方向を垂直とした構成とライトアングル (水平) とした構成の両方を用意しています。複数のハウジング材料およびキーイング オプションから、幅広い電線対基板用途に対応した製品を選択できます。
Make First Break Last (MFBL) シリーズ - POWER TRIPLE LOCK コネクタ製品群
3 極の MFBL POWER TRIPLE LOCK コネクタは、アプライアンスと商用ビル設備用機器の電源コードや電源をはじめとするパワー電力接続の接地要件に対応できるように設計されています。
POWER TRIPLE LOCK コネクタシステムをご紹介します。この動画では、このコネクタ システムのアセンブリ シーケンス、端子圧着シーケンス、OCEAN アプリケータ システムについて説明します。
よくある質問 (FAQ)
Q: 使用温度の要件は何ですか?
A: 新しい POWER TRIPLE LOCK コネクタ システムは、いずれも V-0 に準拠した材料を使用しています。標準製品は、定格温度 105°C の PBT を材料としています。調理器具などの高温用途用には、定格温度 150°C の材料を使用した製品も用意されています。
Q: グロー ワイヤ ハウジングを選択する利点は何ですか?
A: POWER TRIPLE LOCK コネクタはグロー ワイヤ ハウジングを採用しており、IEC 60335-1 規格に準拠したアプライアンスの製造に使用できます。