適用事例
Q: Q: Superseal 1.0 コネクタとは何ですか?
A: TE Connectivity の Superseal 1.0 は環境シール コネクタであり、ケーブル プラグ形式と PCB マウント ヘッダ形式が用意されています。Superseal 1.0 コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。
Q: Q: Superseal 1.0 コネクタはどういった用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。
Q: Superseal 1.0 コネクタはどのような状況で使用するべきですか?
Superseal 1.0 コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、ソレノイド インタフェース、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。 Superseal 1.0 コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。Superseal 1.0 コネクタは、ますます需要が拡大している、過酷な環境に耐えるプリント基板用途のニーズに対応します。Superseal 1.0 ヘッダには、ストレート ピンとライトアングル ピンが用意されています。ロックラッチとキーイングの組み合わせは、様々なオプションからお選び頂けます。
主な特長
Q: Superseal 1.0 コネクタの主な特長は何ですか?
A: Superseal 1.0 コネクタの主な特長は次のとおりです。
- 端子サイズ 1.0 mm (最大 15 A) に対応
- 1.25 ~ 0.50 mm2
- 26 極、34 極、60 極の極数展開
- PCB マウント
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用ラッチ機能付き
- 端子の位置合わせと保持確認用ダブル ロック プレート
性能/仕様
Q: Superseal 1.0 コネクタの温度範囲はどの程度ですか?
A: 動作温度範囲は -40°C ~ +125°C です。
Q: Superseal 1.0 コネクタの耐久性はどの程度ですか?
A: キャップ ハウジングが接続されると、プラグ ハウジングが嵌合されてロッキング運動で 78.4N の力がかかります。25 回の試験サイクルです。
Q: Superseal 1.0 コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?
A: 100 MΩ以上です。500 ボルト DC の絶縁抵抗メータによる、隣接端子間の試験、端子とアース間の試験です。
Q: Superseal 1.0 コネクタの防水性能はどの程度ですか?
A: JIS D0203 に準拠しています。
Q: Superseal 1.0 コネクタの振動定格はどの程度ですか?
A: 直交する 3 軸それぞれの方向で試験しています。製品ドキュメント 108-78140 の図 8 をご覧ください。
Q: Superseal 1.0 コネクタの誘電耐電圧はどの程度ですか?
A: 端子間および端子アース間で 1,000 ボルト AC または 1,600 ボルト DC で 1 分間にわたって絶縁は破壊されません。
材料
Q: Superseal 1.0 コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?
A: Superseal 1.0 コネクタのシェルには、頑丈な熱可塑性樹脂が使用されています。
Q: Superseal 1.0 コネクタのダブル ロック プレートに使用されている材料は何ですか?
A: Superseal 1.0 コネクタのダブル ロック プレートには、頑丈な熱可塑性ポリエステルが使用されています。
Q: Superseal 1.0 コネクタのグロメットに使用されている材料は何ですか?
A: Superseal 1.0 コネクタ グロメットにはシリコン ゴムが使用されています。