高密度 PCB
当社の SUPERSEAL 1.0 コネクタは、近年需要が増えている、過酷な環境でも高い信頼性を発揮するプリント基板用途のニーズに応えるよう設計されています。SUPERSEAL 1.0 ヘッダには、ストレート ピンとライトアングル ピンのタイプが用意されています。ロック ラッチとキーイングの組み合わせは、さまざまなオプションからもお選びいただけます。
製品の特長:
Superseal 1.0 コネクタの仕様
- 端子サイズ 1.0 mm (最大 15 A) に対応
- 1.25 ~ 0.50 mm2
- 26、34、60 の極数展開
- PCB マウント
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用ラッチ機能付き
- 端子の位置合わせと保持確認用ダブル ロック プレート
SUPERSEAL 1.0 コネクタ製品
1.0
端子サイズ 1.0 mm (最大 15 A) に対応
PCB
PCB マウント
よくある質問 (FAQ)
A: 当社の SUPERSEAL 1.0 は環境シール コネクタであり、ケーブル プラグ形式と PCB マウント ヘッダ形式が用意されています。SUPERSEAL 1.0 コネクタは、わずかな接続の劣化も許されない過酷な環境下で使用されています。
Q: SUPERSEAL 1.0 コネクタはどのような用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ、建設、農業、採掘、緊急車両、林業、レクリエーション、船舶、バイクなどに適しています。
Q: SUPERSEAL 1.0 コネクタはどのような状況で使用するべきですか?
A: SUPERSEAL 1.0 コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。SUPERSEAL 1.0 コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使いいただけます。SUPERSEAL 1.0 コネクタは、近年需要が増えている、過酷な環境でも高い信頼性を発揮するプリント基板用途のニーズに応えるよう設計されています。SUPERSEAL 1.0 ヘッダには、ストレート ピンとライトアングル ピンのタイプが用意されています。ロック ラッチとキーイングの組み合わせは、さまざまなオプションからお選びいただけます。