用途

Q:   Superseal Pro 2P インライン コネクタについて教えてください。

A:    優れた価値を発揮する、2 極のシール型インライン コネクタです。

Q:   Superseal Pro 2P インライン コネクタは、どういった用途に適していますか?

A:    Superseal Pro 2P インライン コネクタは、自動車のシャーシ部分、バルブ、センサ、照明器具などにご利用いただけます。 

 

Q:   Superseal Pro 2P インライン コネクタは、どういった市場に適していますか?

A:    Superseal Pro 2P インライン コネクタは、大型トラック・軽トラック・バス・二輪車などのオンロード車の用途や、産業用途や家電製品用途でも使用できます。

主な特長

Q:   Superseal Pro 2P インライン コネクタの主な特長は何ですか?

A:    Superseal Pro 2P インライン コネクタの主な特長は次のとおりです。

  • 実績ある MCON 1.2 SWS 端子を採用し、電流容量 17A で、北米自動車規格 USCAR V2 準拠の耐振動性を提供。
  • 強化されたシール保持機能により、シール性能が向上。
  • 改良された TPA のほか、組み立てやすい事前アセンブリ バージョンもご用意。

性能/仕様

Q:   Superseal Pro 2P インライン コネクタの温度範囲はどの程度ですか?

A:    Superseal Pro の温度範囲は -40℃ ~ 125℃ です。 

 

Q:   Superseal Pro 2P インライン コネクタの保護レベルを教えてください。

A:  IP67/IP68/IP6K9K (バックシェル付き) です。

 

Q:    Superseal Pro 2P インライン コネクタの難燃性レベルを教えてください。

A:     Superseal Pro の難燃性レベルは UL94-V0 です。

 

Q:   Superseal Pro 2P インライン コネクタ ハウジングの材料は何ですか?

A:     Superseal Pro のハウジングには、硬質ガラス繊維入り PBT 素材が使用されています。