製品の特長
Superseal Pro 2 極コネクタの長所
- 実績ある MCON 1.2 SWS 端子を採用。電流容量 17A で、北米自動車規格 USCAR V2 準拠の優れた耐振動性を提供。
- シール保持機能を強化して、IP67/IP68/IP6K9K (バックシェルあり) 準拠のシール レベルを実現。
- UL 94 V0 PBT グレードの素材採用により、難燃性がさらに向上。
- 標準の端子位置保証 (TPA) 機能を採用して、端子保持力の改善と、適正位置の確保を実現。
- 組み立てが簡単な、予備結線処理済み、色分けタイプの TPA オプションもご用意。
組み立てが簡単な、予備結線処理済み、色分けタイプの TPA オプションもご用意。

よくある質問 (FAQ)
Q: Superseal pro 2P インライン コネクタについて教えてください?
A: 優れた価値と性能を発揮する、2 極のシール型インライン コネクタです。
Q: Superseal pro 2P インライン コネクタは、どういった用途に適していますか?
A: Superseal pro 2P インライン コネクタは、自動車のシャーシ部分、バルブ、センサ、照明器具などにご利用いただけます。
Q: Superseal pro 2P インライン コネクタは、どういった市場に適していますか?
A: SUPERSEAL pro 2Pコネクタは大型トラック、小型トラック、バス、2輪バイクに最適です。更に産業機械や家電製品にも適しています。