基本的要件

Q: アプリケーションの電流要件と電圧要件は何ですか?

A: VAL-U-LOK コネクタ システムの最大定格電流は 1 極あたり 9 A、定格電圧は AC 600 V です。


Q: ワイヤ タイプとワイヤ サイズの要件は何ですか?

A: VAL-U-LOK コネクタ システムの端子は、最大被覆外径 3.10 mm (0.122 インチ) までの AWG 26 (0.12 mm²) ~ AWG 16 (1.20 mm²) ワイヤの異なる 3 種類のワイヤ レンジの使用について認められています。


Q: 極数はいくつですか?

A: VAL-U-LOK コネクタ システムには、電線対基板および電線対電線、フリーハンギングまたはパネル取り付けの各オプションがあり、2 ~ 24 極の 2 列構成および 3 ~ 5 極の 1 列構成が用意されています。


Q: 動作温度の要件は何ですか?

A: VAL-U-LOK コネクタ システムの最大動作温度は 105°C です。動作温度に関する詳細については、製品仕様書 108-2112 を参照してください。


Q: アプリケーションでこのコネクタを他のコネクタと区別する必要はありますか?

A: VAL-U-LOK コネクタは、自然色のほかに赤、黒、青の色付きハウジングが用意されており、製造時およびアセンブリ中にコネクタを容易に識別することができます。

 

Q: 極性確認用ペグ付きのヘッダを選ぶメリットは何ですか?

A: VAL-U-LOK コネクタ システムには、極性確認用ペグ付きまたはペグなしのヘッダがあります。極性確認用ペグは、PCB 上で誤った方向にヘッダを配置しないように、PCB に対してヘッダを分極します。PCB レイアウトに関する詳細については、製品図面を参照してください。


Q: グロー ワイヤ ハウジングを選択するメリットは何ですか?

A: VAL-U-LOK コネクタ システムには、グロー ワイヤ ハウジングが採用されています。これにより、IEC/EN 60335-1 規格第 4 版に準拠する家電製品をヨーロッパ市場向けに製造・販売することができます。


Q: 端子脱落の問題がありますか?端子の固定を確認する必要がありますか?

A: VAL-U-LOK コネクタ システムの新しいモデルは、オプションの ダブル ロック プレート (端子位置保証) に対応しています。これらのリテーナーにより、端子はハウジングに完全に固定され、ワイヤが外部の圧力にさらされた場合でも、嵌合が解除されることはありません。