確かな価値をお届けするパワー コネクタ
VAL-U-LOK 製品ラインは、性能を損なうことなく製造時のコストを削減できるように開発された 4.20 mm ピッチの電線対電線コネクタ、電線対基板コネクタ、パネル取付けコネクタを特徴としています。9 A 最大定格電流の標準 VAL-U-LOK コネクタは、小型家庭用アプライアンス、制御システム、照明機器などのパワー回路用途で使用されます。産業機械、大型家庭用アプライアンス、ビル設備用機器などの大電力システムには、13 A 最大定格電流の VAL-U-LOK 大電流コネクタを提供しています。電線対基板用途向けには PCB ヘッダをライトアングル (水平) 構成と垂直構成オプションで利用でき、オプションでドレイン ホールと極性確認用ペグを付けることができます。追加機能には、オプションの TPA (端子位置保証) リテーナーやブラインドメイト コネクタがあります。

利点
極間 (mm) | 4.2 | 使用温度 (°C) | -40 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 13 | 電線サイズ (AWG) | 26-16 |
定格電圧 | AC 600 V | 極数 | 2-24 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0、V-2 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、CSA、VDE | 対応する構成 | 電線対電線、電線対基板、電線対パネル |
注目の製品
VAL-U-LOK PLUS コネクタは安全なパワー回路接続を実現し、よりシンプルな調達プロセスやアセンブリ プロセスをサポートします。これらのコネクタには TPA (端子位置保証) リテーナーの信頼性が利用できます。設計に型番を追加する必要はありません。VAL-U-LOK PLUS コネクタのアセンブリは簡単です。ワイヤの引っ掛かりを防止する堅牢な引っ掛かり防止ラッチを備え、TPA (端子位置保証) が事前に組み込まれているからです。
大電流 VAL-U-LOK コネクタは、4.2 mm 極間のプラットフォームと従来の VAL-U-LOK コネクタ ツーリングを使用するメーカーによるパワー回路用途の設計を容易にするように開発されました。他の VAL-U-LOK コネクタが 9 A 最大定格であるのに対し、これらのコネクタは 13 A 最大定格電流を実現し、従来の VAL-U-LOK ハウジングや端子位置保証 (TPA) 付属品と互換性があります。
端子位置保証 (TPA) に対応するグロー ワイヤ規格適合 V-0 ハウジング
端子位置保証 (TPA) に対応する VAL-U-LOK コネクタ ハウジングは、UL 94 V-0 難燃性定格にも適合するグロー ワイヤ対応材料で提供されています。グロー ワイヤ試験は IEC/EN 60335-1 で求められているものであり、この試験に合格したコネクタは世界各地の安全性要件に対応します。
よくある質問 (FAQ)
Q: 用途の電流要件と電圧要件はどのようになっていますか?
A: VAL-U-LOK コネクタ システムの最大定格電流は極あたり 13 A、定格電圧は AC 600 V です。
Q: 電線のタイプとサイズの要件はどのようになっていますか?
VAL-U-LOK コネクタ システムの端子は、最大被覆外径 0.122 インチ (3.10 mm) の AWG 26 (0.12 mm2) ~ AWG 16 (1.20 mm2) ワイヤの異なる 3 種類のワイヤ レンジの使用について認められています。