トレンド
市場に特化した、標準製品を作るということ
コネクタは超大型トレーラーから家庭用ボートまで多岐に採用されるため、コネクタメーカは商品に柔軟性と適合性を付加する革新的なソリューションを提供するという使命を帯びています。
著者
Andre Metzker (TE Connectivity)
革新的な業界標準製品を作る
産業及び商業用途においては革新性と汎用性の両方が求められます。OEM (相手先商標製造会社) や MRO (メンテナンス、リペア、オーバーホール) 会社では、コネクティビティ/デジタル化/電動化の市場導入における課題に対応するためのソリューションを急ピッチで整備しています。ここではTE Connectivity (TE) が提供する DEUTSCH コネクタが、どういった形でこうした需要に対応しているかをご紹介します。
イノベーション
幅広いオプション
電子部品メーカが提供するコネクタの選択肢は、せいぜい 1 つか 2 つにとどまるのが普通です。TE では、DEUTSCH HDP / DT シリーズのソリッド 端子とプレス端子の両方を提供し、めっき仕上げの選択肢も幅広く用意することで、数百通りの製品構成を提供しています。製品に汎用性を持たせることにより、OEM では個々の用途に合わせたカスタム構成を構築でき、MRO では修理ニーズに応えて最適なオプションを選択できるようになります。以下のオプションをご用意しています。
- リア キャップ
- ダスト キャップ
- コネクタ ボディ (フランジあり/なし)
- ブーツ、バックシェル、取り付けクリップ
- 多彩なピン/ソケット サイズ展開

多彩なソリューション
多彩なソリューションを提供
- 豊富な端子ラインナップ展開: TE では端子、コネクタサイズを幅広く取り揃えているほか、機能変更にも対応しており、OEM における設計の自由度が大いに高まります。
- 顧客ニーズの変化に対応: TE では、多彩なワイヤキャップ、取り付けクリップ、ガスケット、ブーツ、ダストキャップを新たに加えて DEUTSCH DT シリーズを進化させることで、顧客のニーズに応えています。
- 共通の接続システムを採用: TE では、DEUTSCH HDP/DT コネクタ全製品共通で、5 通りの端子サイズを展開。ピンとソケットも 4/8/12/16/20 サイズの 5 種類で統一しています。これによって、コネクタの指定・管理・据え付け・修理が簡単になりました。
柔軟性
OEM/MRO の柔軟性が向上
- 製造管理を改善: DEUTSCH 製品を利用することにより、OEM/MRO ではグローバル調達が可能になり、高性能コネクタを最適な構成でもれなく揃えることができます。OEM では調達の問題を抱えることなく製品を連続生産できるようになります。また、MRO では車両をより早く再稼働させることができます。
- 難燃性基準を向上: DEUTSCH HDP/DT 製品は、難燃性に優れたガラス繊維入りの高性能素材で製造されています。これにより、船舶や屋内フォークリフトなど密閉された環境での、自己消火特性を必要とする用途にもお使いいただけます。
- 新しい規制に対応: ヨーロッパにおける「Euro 6/VI」などの新しい排ガス規制では、厳しい排気ガス基準を設けることで、大気汚染の抑制を目指しています。DEUTSCH 製品はこれまでに重機から商用車に至るまで、吸気と処理後の排気を測定する排出量測定用途にも採用されており、OEM/MRO による新排ガス規制への対応をサポートしています。
- 48V 用途: DEUTSCH HDP/DT シリーズは、48V 用途にもお使いいただけます。

TE Connectivity が提供する DEUTSCH DT シリーズ製品 ならびに DEUTSCH HDP20 シリーズ製品 についてご紹介します。 製品の卓越した信頼性により、市場からの信頼を獲得し、マーケットリーダーとしての地位を維持し続けている理由を、ご理解いただけることでしょう。本物にこだわることは、すなわち DEUTSCH にこだわること。製品は、 LADD Distribution および DEUTSCH 認定代理店でお求めいただけます。