産業
ミッション クリティカルな信頼性とともに接続します
戦域の状況下においても TE のコンポーネントとソリューションによる高信頼の接続に安心して任せることができます。
システムの簡略化と能力の拡大。 戦場においてもその他の場所でも、信頼できる軍事システムが最も重要です。信頼性を犠牲にしたり、余計な重量が加わったり、ミッションの有効性を妥協したりすることなく、空間を効率的に利用することが求められます。 TE の相互接続製品およびシステムの専門知識により、防衛環境の難易度の高いアプリケーションのための完全なシステム互換性の実現を支援します。兵器システム、配電、ネットワーキングおよびソルジャ システムの複雑性は急速に高まっています。TE は、相互接続の簡略化、性能の向上、より高精度を実現するための信頼性強化、レスポンスの高速化、より優れた通信を支援します。
地上防衛
厳しいコンポーネント
ミッションの態勢を維持する相互接続
地上防衛では難易度の高い環境だけでなく高いシステム互換性も必要とされます。当社のコンポーネントは、これらの極度に厳しい状況下で優れた電気相互接続性能を提供します。


戦場においてもその他の場所でも、信頼できるシステムが最も重要です。ソルジャ システムおよび地上防衛装備の電子コンテンツは劇的に拡大しており、宇宙は今もなお重視されています。システムの機能の高度化に伴い、ミッションをサポートするためにさらに高度なソリューションが必要な場合は TE にお任せください。
軍用航空宇宙
航空宇宙の電源と制御
インテリジェントな航空管制に対応したスマートな接続性
当社では軍用航空宇宙市場について、複雑なシステム プロトコルだけでなく、主要な電気的パラメータの要件、さらには全体的な機械的性能の要件も理解しています。
システム統合に対する全体的アプローチについては、アビオニクスや航空管制から電力システムや兵器システム、電子戦や無人機に至るまで、TE がソリューションと専門知識を提供いたします。

今日の厳しいアビオニクス環境での成功は、お客様独自の製品を理解するだけでは達成できません。用途についてお客様と同じように深く理解し、お客様の製品が、統合されたシステム全体の中でどの程度良好に機能しているのかを理解することが求められます。TE では軍用航空宇宙市場について、複雑なシステム プロトコルだけでなく、主要な電気的パラメータの要件、さらには全体的な機械的性能の要件も理解しています。
軍用船舶
苛酷な環境に耐える設計
海面および海底。船体の動作を維持し続けます。
TE には、軍用船舶環境の厳しい要求に適合する堅牢なソリューションを提供している証明済みの実績があります。


海は過酷な環境であり、艦艇を制御する電気および電子システムには常に課題が伴います。TE には、海洋環境特有のニーズに対する深い理解により、船舶をより信頼性の高い、より洗練され、ミッションに対応したものにするソリューションを提供してきた輝かしい歴史があります。
ミサイル防衛
小型でインテリジェントな設計
厳しい環境にも対応できる高い耐久性
TE では、スマート、小型、軽量、および信頼性の高いミサイル防衛システムの作成において設計者を支援します。ミサイルは一度だけ機能する必要があるため、各ミサイルは機能する準備ができていなければなりません。

TE では、スマート、小型、軽量、および信頼性の高いミサイル防衛システムの作成において設計者を支援します。ミサイルは一度だけ機能する必要があるため、各ミサイルは完璧に機能する準備がただちにできていなければなりません。ミサイル ミッションを準備しておくには、すべてのサブシステムに信頼性があり簡単に管理できる必要があります。
宇宙
極限状態向け軽量設計
手付かずだった分野にも信頼性をお届けします
宇宙開発用途とは極限の状態を意味し、最高の軽量構成、革新的設計、および信頼性を必要とします。


ソルジャ システム/ウェアラブル
軍用通信システム
兵士の接続を実現する
電気的相互接続により小型化、軽量化およびモジュール化されたミッション特有の構成を可能にします。

兵士に最新のミッションを装備させるということは、成功のため技術面での優位性を与えることです。パーソナル ネットワーク、センサ、C4 通信、および電力を統合して、システムを管理する必要があります。また、すべてのシステムを信頼性のある、使いやすい方法で接続する必要があります。
無人機 (UAV)
インテリジェント リモート コミュニケーション システム
より高くより長く飛行。
無人空中システムでは、翼長 60 フィートの高高度プラットホームから小さなハミングバード サイズまで、長い飛行時間、先進の機密情報収集能力および武器運搬のミッション要件を満たす革新的なソリューションが求められます。

UAV 市場では、世界の環境の変化と脅威に迅速に適応しなければならない進化し続けている市場での小型、軽量、低コストのソリューションが求められます。