システムの簡略化、能力の拡大
信頼性を犠牲にすることなくスペースを効率的に使用します。
用途
TE は、ミリタリ地上車両の電源供給を改善して極めて信頼性の高い堅牢なサブアセンブリを提供します。
信頼性、反応性、効率性に優れた性能を提供。TE は配電の効率性および管理性を改善します。 当社は、投入/遮断時の最大定格電流 2,000 A、DC 28 V で最大定格電流 1,000 A、DC 900 V で最大定格電流 500 A のリレーと端子、および信頼性を実現するハーメチック シーリングを用意しています。当社のリレーは、小型で軽量なパッケージに高電流スイッチングを組み合わせた業界をリードするパッケージの 1 つです。 当社の配電ソリューションにより、エンジン ルームの熱に耐え、有毒なオイル、燃料、その他の溶剤に侵されず、振動と衝撃の厳しい条件下での配電の効率性を維持することで、地上防衛車両の潜在的なリスクに対応できるようになります。
電化地上車両 (eGV) は、ミリタリ地上車両の次の課題です。世界中の防衛軍が兵員輸送用ハイブリッド車と兵士近接支援用完全電気自動車の設計を進めています。設計エンジニアは、電化地上車両の次世代機能を可能にする高性能製品で応える必要があります。サイレント モビリティ、ゼロエミッションまたは排出量削減、オフボード電源などの機能には、軍事規格に適合する高耐久かつ高出力のコネクティビティ ソリューションが必要です。TE の製品ソリューションによるミリタリ地上車両用のハイブリッド電気 e-drive システムの実現方法をご覧ください。
信頼性を犠牲にすることなくスペースを効率的に使用します。
軍隊の即応性には何よりも信頼性が必要です。 最大のモビリティ、強化された状況認識、正確な目標捕捉、射撃ソリューション、これらすべてには、レーザ測距器からタレット位置調整にわたるシステムの高度な処理と制御について新たな基準を必要とします。信頼性を犠牲にしたり、余計な重量が加わったり、ミッションの有効性を妥協したりすることなく、空間を効率的に利用することが求められます。
兵器システムの複雑性が増すに伴い、TE は、相互接続の簡略化、性能の向上、より高精度を実現するための信頼性強化、レスポンスの高速化、より優れた通信を支援します。
戦場においてもその他の場所でも、信頼できるシステムが最も重要です。ソルジャーシステムおよび地上防衛装備の電子コンテンツは劇的に拡大しており、宇宙は今もなお重視されています。システムの機能の高度化に伴い、ミッションをサポートするためにさらに高度なソリューションが必要な場合は TE にお任せください。
統合化ソリューションは、組み込み部品点数を大幅に削減してTE Connectivity(TE)製品とお客様のサプライチェーンを合理化することで、調達活動をよりシンプルにすることを目的としています。これは、TE構成部品、TE設計とお客様設計、およびカスタム構成部品を高度に活用することによって実現され、お客様に可能な限り最高のソリューションを提供することを目指しています。