編組およびコイル状カテーテル シャフト
編組に関する豊富な経験、業界をリードする技術、および世界中に拠点を持つ TE は、お客様がロバストなエンドツーエンド ソリューションを開発できるよう支援します。
当社のエンジニアは、お客様と協力してお客様の優れたアイデアを実現します。 数百種類の異なる設計のカテーテル シャフトを取り扱う当社の専門家は、その豊かな経験を活かし、独自のプロセスを使って、1.5 F から 28 F の薄肉編組およびコイル状カテーテルを提供します。お客様と協力し合い、お客様の性能要件を満たすために、可能な限り薄肉の被覆の中に強度、柔軟性、よじれ耐性、トルク レスポンスの正しいバランスを見出します。
規格
構成
- マルチルーメン シャフト
- マルチデュロメータ シャフト
- 編組からコイルへの移行
- 各種ピッチ コイルおよびさまざまなピック数の編組
- 偏向可能および固定湾曲シャフト


規格
- 編組 – 外径 2 F ~ 26 F、シングル ウォール最小肉厚 0.005 インチ [0.13 mm]
- コイル – 外径1.5 F ~ 28 F、シングル ウォール最小肉厚 0.003 インチ [0.08 mm]
- 外層ジャケット – ポリアミド、ポリエーテル ブロック アミド (PEBA)、ウレタン、独自の配合
- ワイヤ:
- フラット、丸型、リボン
- ニチノール、ステンレス鋼、アラミド、繊維
- ワイヤ径 0.0005 ~ 0.010 インチ
- ライナ:
- フッ素系樹脂: FEP、eFEP、eTEP、PVDF、PFA カスタム ライナ
- 熱可塑性樹脂: ポリアミド、PEBA、PU、PE
- その他: ポリアミド、PEEK
- マーカー バンド – プラチナ、金、不透明ポリマー
- 二次作業: ボンド加工、ポート加工、テーパ加工、ファンネル加工、カーブ加工、チップ加工
サンプル編組ポートフォリオ
診断および治療用途向けの編組およびコイル状シャフト:
- AF アブレーション装置
- 生検デバイス
- 拡張器
- EP マッピング カテーテル
- 心臓弁デリバリ システム
- リード留置機器
- シース – イントロデューサ、アクセス、サポート
- 特殊 MI カテーテル
- 可動カテーテルおよびシース
- ステント デリバリ カテーテル
- ステント グラフト デリバリ デバイス