用途
バイタル サイン モニタ用センサ
バイタル サインは、患者の健康状態を評価して潜在的な医学的問題を発見するための標準的な指標です。患者の状態を判断するうえで役立つ最も一般的な 4 つのバイタル サインは、体温、心拍数、呼吸数、血圧です。

医療業界での新しい IoT (モノのインターネット) 技術の開発により、病院などの医療環境でバイタル サインを測定できるようになり、さらには自宅にいる患者のバイタル サインをリモートでモニタすることも可能になりました。 バイタル サインを適切にモニタしなければ、重篤な健康状態に気がつかず、異常を発見できません。早期発見はタイムリーな医学的介入を行うための鍵であり、患者への必要かつ適切な治療の提供につながります。バイタル サインのモニタリングと測定において、センサはその中心に存在します。センサは医療専門家と患者に対して、状態を監視して追跡する能力を継続的に提供します。 医療業界のモノのインターネット (IoMT) が医療現場に影響を与え、リモート患者モニタリングへの移行を促進している現在では、これは特に重要な意味を持ちます。
センサのおかげで、さまざまなバイタル サイン モニタ用途でデータを収集できるようになりました。これは患者の診断と治療のあり方に変革をもたらします。 患者は従来のように医療機関に通院しなくて済み、自宅にいながらにしてリモートからリアルタイムで医師の監視を受けることができます。医療専門家は治療中の患者のバイタル サインを監視してこれにアクセスできるため、場合によってはオフサイトで患者を治療することもできます。この医療業界に新たにもたらされた柔軟性は、患者の利便性と快適性を向上させるだけでなく、低コストの維持や、医療機関の空き部屋の利用可能性の向上にもつながります。IoMT の普及が加速し、ヘルスケア エコシステムの接続性がより一層高まる中、当社は医療アプリケーション向けのセンサ技術を開発し続けることで、より健康な未来の実現に貢献します。

詳細
バイタル サイン モニタリング ソリューション
トピック | リソース |
---|---|
血圧監視 | トレンド ページ |
体温測定 | トレンド ページ |
睡眠時無呼吸に対応したセンサ | |
睡眠監視 | トレンド ページ |
病院で使用されているセンサのインタラクティブ マップ | インタラクティブ システム |