用途
患者モニタリングおよび治療
医療業界では、在宅ヘルスケアから来院型の医療施設までの幅広い環境で患者の診断、モニタ、治療に使用される医療機器のために、新しい要件が次々と導入されています。
これは特に、バイタル サイン モニタ ツール、医療用ポンプ機器、呼吸装置、低侵襲技術が用いられている医療用途に当てはまります。 徐々に台頭してきたこれらの用途は、モノのインターネット (IoT) の発展の影響を受けており、今日のより密接につながったヘルスケア エコシステムにその発展が反映されています。正確なデータ収集を可能にするセンサは、このつながったヘルスケア エコシステムの中心にあります。医療専門家や患者は、センサによって収集されたデータを通じて、進行中の病状に関する不可欠な情報を得ることができます。


注目の患者モニタおよび治療向け用途




-
医療用ポンプ
点滴ポンプ、血液透析、血流モニタの用途は、特定の医学的状態を乗り越えるうえできわめて重要な技術です。これらの医療用ポンプ システムの内部には、持続的なフローの確認、閉塞の検知、チューブの外側からの気泡の検知、液量レベルの測定などの目的でセンサが組み込まれています。
-
低侵襲機器
非侵襲的な血圧モニタから低侵襲手術まで、侵襲性の低い方法を必要とする医療用具や医療機器はさまざまに存在します。患者モニタ装置は、荷重センサ、圧力センサ、温度センサ、その他のセンサから提供された正確で信頼性の高い測定値を使用して、期待どおりの性能を発揮することができます。
-
呼吸ケア
人工呼吸器は、人工気道 (侵襲的換気) またはフェイス マスク (非侵襲的換気) を介して呼吸に適した空気を肺に送り込み、肺からの二酸化炭素を除去します。人工呼吸器と呼吸器系の間でこの空気を交換する際、圧力センサ、温度センサ、位置センサ、振動センサ、CO2 検出センサを使用して換気システムのモニタと管理が行われます。
-
バイタル サイン モニタ
バイタル サインは、患者の健康状態を評価するための標準的な指標です。患者の健康を判断するうえで役立つ最も一般的なバイタル サインは、体温、心拍数、呼吸数、血圧です。バイタル サイン モニタの中心には、患者の状態の継続的なモニタと追跡を可能にするセンサがあります。

このような密接につながった医療用途でセンサ技術を使用すれば、コストの削減や転帰の改善につながります。また、データに基づく情報を使用して患者の状態を管理できるようになり、「価値に基づく医療」によって患者体験を向上させるためにも役立ちます。 さらに、これらのセンサ技術は、医療機器や医療用具を監視するだけでなく、医療処置中に患者の体内の作用を物理的に監視することもできます。したがって、これらのセンサを今日のヘルスケア環境で医療のために使用するには、数多くの要件を満たす必要があります。そのような考慮事項には、たとえば、過酷な医学的条件に耐える耐久性の高いパッケージング、スペースの制約がある用途での超小型パッケージング、デジタル信号処理によるインテリジェント センシングの強化、省電力、マルチセンサの統合による複数の種類の測定値の取得が挙げられます。これらの技術を医療用センサの設計に統合することで、センサは私たちの生活のさまざまな用途にさらに組み込まれるようになりました。センサによって収集されたデータにより、医療専門家は重篤な状況をすばやく正確に把握でき、患者は自身の様態や病状の改善についてより多くの情報を得ることができます。非侵襲的な血圧モニタから在宅医療向けの可搬型人工呼吸器まで、センサは局所的なデータと情報をクラウドに提供することで患者、医療専門家、医療業界に貢献しています。

医療業界のモノのインターネット
(IoMT)
-
IoMT センサ
センサはさまざまな医療アプリケーションのデータ収集を可能にし、患者さんの治療や監視の方法を向上させます。TE Connectivity (TE) がより健康な未来のためにセンサ技術を IoMT 環境にどのように応用しているかをご覧ください。