産業
イメージング
TE は人間工学、信頼性、および価格に関するニーズを満たす医療用イメージング診断業界向けケーブル、コネクタ、およびアセンブリ技術の最先端を行く企業です。
TE ではまた、当社のマイクロミニチュア同軸ケーブルのオプションに適合する細密ワイヤとファイン ピッチの結線に関する専門技術も提供しています。 カート ベースからハンドヘルドのポイント オブ ケアへの移行を実現する TE は、医療用イメージング診断業界向けの人間工学的でコスト競争力のある統合ソリューションおよび技術の最先端を行く企業です。
COMFORT+ スタンダード超音波サブアセンブリ
主要な超音波プローブの要件を満たすプラットフォームである COMFORT+ ケーブルは、モジュール性と市場投入までの時間短縮を実現する高度に自動化されたサブアセンブリです。COMFORT+ ケーブルは従来製品よりも高い柔軟性、優れた人間工学設計、および実績のあるケーブル設計を備えています。


TC-ZIF コネクタ
TC-ZIF は高密度、ゼロ挿入力 (ZIF)、ワイヤツーボードの 260 ピン コネクタです。20,000 回の挿抜サイクルおよびコンパクトなサイズという業界のニーズをサポートする実証済みの信頼性により、携帯型超音波装置市場に最適な製品となっています。

MP456P イメージング診断 I/O コネクタ
-
MP456P データシートをダウンロードするには、ここをクリックしてください。
TE の MP456P コネクタは、高密度で、インターポーザ ベースのコネクタです。高度なイメージング システムに使用します。MP456P は 20,000 の嵌合回数で業界標準を満たし、ハイエンド カート ベースのマシン市場に適しています。

COMFORT EX ケーブル
COMFORT EX ケーブルは、人間工学を進化させることで COMFORT ケーブルの使いやすさを超えた製品です。COMFORT EX 同軸ケーブルは最新の導体材料を活用することで、より柔軟かつ軽量で小径ながらもイメージング性能は損なわないケーブルとなっています。
LIF コネクタ
超音波システム用の高密度でロープロファイルなタブレット コネクタです。
デジタル超音波
性能および人間工学設計を制限するケーブルを除去した次世代型デジタル プローブです。この革新技術は以下のものを実現しています。
- 新しいプローブのフォーム ファクタ
- より高い解像度
- 使いやすさの向上
TE はハイブリッド高帯域幅ケーブル、高嵌合ハイブリッド コネクタ、および熱管理性能を備えたデジタル超音波プローブへの革新的移行を支援します。また、当社のマイクロミニチュア同軸ケーブルのオプションに適合する細密ワイヤとファイン ピッチの結線に関する専門技術も提供しています。

コア コンピテンシー
- カスタムのコネクタ設計
- カスタム PCB/PCBA
- 完全なプローブ アセンブリ
製品の特長
- アプリケーション エンジニアリング
- 高密度コネクタとケーブル
- FDA 登録済み設備
- コスト効率の良い統合されたソリューション
- 長期的な耐久性を実現する社内での屈曲試験