特殊目的コンタクタは、最大 AC 600 V の単相および三相用途で使用されます。当社の特殊目的コンタクタ製品ラインナップは、FLA、LRA、抵抗性の UL 定格、照明の UL 定格、馬力の定格を備えた製品で構成されています。当社の特殊目的コンタクタにはさまざまな端子スタイルが用意されており、取り付けの容易なスナップオン式の付属品があります。これらのコンタクタは元々暖房、換気、空調および冷蔵 (HVACR) 業界向けに設計されたもので、極性のない取り付けによる迅速なセットアップを特徴としています。端子スタイル、多極マウント、オプションのインターロック/補助スイッチ、シャントなどの詳細で検索結果を絞り込んで、適切な製品を見つけてください。当社の特殊目的コンタクタには、Kilovac、Potter & Brumfield、Products Unlimited の製品があります。