当社は、コンタクタ、リレー、サーキット ブレーカーなどの各種スイッチング デバイスを提供しています。これらは費用対効果と信頼性の高い性能によって生産性を向上させます。 当社の製品は、過度の衝撃、振動、温度、高度に耐えるよう最適に設計されています。 

 

リレーの機能

  • 一次回路または作動中の回路と負荷回路のガルバニック分離
  • シングル入力/マルチ出力機能
  • 多極リレーの異なる負荷回路の分離
  • AC 回路と DC 回路の分離
  • 電子回路と電源回路間のインタフェース
  • 複数のスイッチング動作 – 時間遅延、信号調整など

 

当社のスイッチング デバイスは、生産ライン、ロボット、リフト、制御パネル、現金自動預払機、モーション コントロール システム、照明器具、ビル システム、太陽光発電、HVAC、航空宇宙技術、乗用車、トラック、バス、そして安全性が最重視されるさまざまな用途など、あらゆる過酷な環境で使用できるように設計・製造されています。

 

当社はインダストリアル リレーと自動車用リレーをポートフォリオに持つ世界的なリレー メーカーとして、 AGASTAT、 ALCOSWITCH、 AMP、   Axicom をはじめ、 CII、 DRI Relays (DRI)、 HARTMAN、 KILOVAC、 KISSLING、 OEG、 Potter & Brumfield、 SCHRACK など、業界で認知されているブランドのソリューションを提供しています。

農業用トラクターを修理する整備士。
車両への電力供給を安全に制御する方法を学ぶ