当社は、LUMAWISE ブランドの下で数多くの LED COB 向けに LED ホルダを製造しています。ハロゲンフリー LED ホルダは、直径が 35 mm、45 mm、50 mm のものがあります。これらのソリューションは、スポットライト、ダウンライト、可動照明、天井ライト、屋外エリアの照明の用途で LED COB に無はんだで迅速かつ簡単に接続できるよう設計されています。Zhaga に準拠したタイプと薄型設計のものをご用意しています。当社の LED ホルダは COB LED に電力を供給します。COB LED をヒートシンクに機械的に固定するため組み立てが簡単で、組み立て時間とコストの節減に役立ちます。