コネクタとは、端子を接続して電気回路を作成する電子部品です。コネクタにより、ワイヤ、ケーブル、プリント基板を電子部品と接続することができます。 TE Connectivity (TE) は、自動車コネクタ、PCBコネクタ、D-subコネクタ、同軸コネクタ、電線対基板コネクタ、端子台、USBコネクタ、RJ45を含むモジュラージャック等、幅広い産業に適用でき、極めて過酷な環境でもデータ、電力、信号を確実に伝えられるように設計された幅広い種類のコネクタを設計・製造するコネクタ メーカーです。自動車コネクタは、高速道路やオフロードの過酷な条件にも耐えられるように設計されています。プリント基板(PCB)コネクタやワイヤ コネクタは、小型化にて電力消費量を低減するとともに、性能の向上にも貢献します。極数は0から4,189まで取り揃えており、幅広い種類から選定いただけます。オーディオ/ビジュアルコネクタは、ボード保持機能と EMIシールド性能が強化されています。コンピューター向けコネクタには、現世代のSDRAMおよびDDRメモリと新世代のDDR2、DDR3、DDR4、また FBDIMMメモリにも対応できるカード エッジ コネクタ/ソケットが含まれます。LUMAWISE LEDホルダはスナップイン式LED保持機能を備えているため、はんだ付けは不要です。Poke-In ワイヤ接続を使用して、単線、ヒューズ付きより線を工具なしで結線できます。また、ワイヤ コネクタ、ケーブル コネクタなど、重要なシステムでの接続を向上させる堅牢なコネクタ ソリューションを提供しています。TEのエンジニアはコネクタの技術に精通しており、お客様のコネクタに関する課題を解決します。TEのコネクタ製品群には、AMP コネクタと DEUTSCH コネクタも含まれます。
12万
156
1,200
AMPMODU 相互接続システム
AMPMODU 相互接続システムは、基板対基板、電線対基板、電線対電線接続に対応する 1.00 mm (0.039 インチ) ~ 3.96 mm (0.156 インチ) ピッチの包括的なモジュラ型信号相互接続の製品群群です。プリント基板(PCB) を必要とするほぼすべての産業用途に幅広く使用されています。
M8/M12 コネクタ
機械産業オートメーションおよび制御用途に適したコネクタは、産業環境において、安全かつ信頼性の高い通信を保証するセンサ接続への需要拡大に応えるソリューションを実現します。このコネクタは、従来的な産業用途の範囲外でも、環境を保護しつつ、コンパクトで信頼性の高い接続が必要とされるさまざまな用途に活用できます。TE のソリューションは、PCB ヘッダ、ケーブル アセンブリ製品、I/O ボックスなどの広範なコネクタ製品群で構成されており、最大 10 Gb/s までの要件を満たす、高帯域幅へのニーズをサポートするインタフェースを備えています。さらに、TE Connectivity はシールド型および非シールド型の Cat5e および Cat6A ケーブル アセンブリを各種ご用意しています。コネクタの既定の全長は 1、3、5、10 メートルであり、市場の広範なニーズに対応します。現場での再配線向けに、現場での修理が可能な幅広い種類のコネクタが揃っているため、多様なシステムをすばやく簡単に構築できます。パネル取り付けコネクタやダブル エンド型ケーブル アセンブリ向けの代替取り付け方式など、ご要望に応じたその他のスタイルもご利用いただけます。
インダストリアル IoT (IIoT) の開発では、より小型で信頼性の高いコネクタが求められています。振動を伴う過酷な環境の産業用途では、遅延要件に基づき、接続の高度な信頼性が求められます。インダストリアル IP20 用途であっても、デフォルトのコネクタとして選ばれるのは通常 RJ45 ですが、この規格はこうした用途向けに設計されたものではありません。このホワイトペーパーでは、インダストリアル IP20 用途 (12.5mm 以上の指先や物体の接触防止、水の浸入防止) における接続の信頼性の観点から イーサネット コネクタ を比較しています。特定のテスト シーケンスを使用して、2 つのイーサネット コネクタ の性能を測定しました。