認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
リング端子製品タイプ :
クローズ リング トング端子
-
スタッドサイズ :
M5
-
防水性 :
いいえ
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポート
ボディの特徴
-
製品重量 :
1.684 g [ .0593 oz ]
端子の特徴
-
バレルのタイプ :
Open
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のめっき材質 :
予備スズめっき
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
17 – 13
-
ワイヤ サイズ (mm²):
1 – 2.5
-
ワイヤ サイズ (CMA):
1973 – 4934
-
スタッド径 :
5 mm [ .197 in ]
-
トング厚 :
.79 mm [ .031 in ]
-
製品長さ :
21.39 mm [ .842 in ]
-
適合する絶縁直径 (最大) :
4.6 mm [ .181 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
4.6 mm [ .181 in ]
動作/用途
-
ワイヤのベース材料に適合 :
銅
-
ワイヤのめっき材料に適合 :
錫
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
4500
-
実装方法 :
Reel