さまざまな産業や用途で使用できる圧着端子の種類
TEの圧着端子は、信頼性の高い接続を実現するように設計され、さまざまなサイズと種類の圧着端子の中から選定いただけます。幅広い産業や電気用途で使用できるように設計されており、ファストン端子、丸型端子、Y端子、PCB端子、レセプタクル、フェルール(ワイヤーフェルール / 電気フェルールを含む)、ピン端子、ワイヤー端子、はんだ端子、スプライスを提供しています。また圧着端子用の工具や機器製品を製造しております。組み合わせて使用することで、端子を適切に取り付け、高い性能を引き出すことができます。
圧着端子用の工具や機器製品
過酷な環境において高い性能と信頼性を実現するには、高品質な接続が不可欠です。 電線への圧着からコネクタの基板圧入まで、当社の機器およびサービスは、生産設備の稼働時間を最大限に高め、工具寿命を延長し、製造に伴う廃棄物を最小限に抑えるように設計されています。
モータ、コンプレッサ、変圧器、その他の巻線向けの効率の高いマグネット ワイヤ接続をご紹介。
EYE Check カメラで行う適切な端子調整のデモンストレーションをご紹介。
TE.COM を使用して端子に適したツールを検索する方法をご紹介。
注目の製品ラインナップ
-
SOLISTRAND 端子 / スプライス端子
TE の SOLISTRAND 端子およびスプライスは、単線とより線や単線と不規則形状の導体との結線で優れた性能特性を発揮します。
-
PIDG 端子 / スプライス端子
TE の PIDG 端子およびスプライスは、超高難度の回路環境で一貫性のある高水準の信頼性を実現する事前絶縁端子です。
-
Copalum Lite シール端子 / スプライス端子
最大 60% まで軽量化された、丈夫なアルミニウム製シール端子の詳細をご覧ください。
-
CoolSplice: 電線対電線スプライス コネクタ
屋内 / 屋外照明、HVAC、建物の安全設備とセキュリティ システム、その他の電気的取り付けに対応する単芯電線を接続するために設計された、電線対電線スプライスです。
-
MAG-MATE 端子
マグネット ワイヤ結線用のさまざまなスタンダード MAG-MATE 圧接 (IDC) 端子をご用意しています。
-
ツイスト スプライス ワイヤ コネクタ
ツールレス結線を可能に。複数のワイヤを束ね、確実に結線する必要のある、ほぼあらゆる種類の住宅用および商用用途に使用できます。
-
産業機器用端子とスプライス端子
過酷な環境や標準環境への適合を示す UL、CSA、ミル規格認定製品が含まれます。
-
ポジティブ ロック リセプタクルとハウジング
組み立てが簡単で嵌合タブを確実に保持するため、端子脱落のリスクが大幅に減少します。
-
クラスタ ブロック
コンプレッサ上の防水ハーメチック ヘッダ ピンとの電気接続を可能にする、低コストで完全絶縁されたクイック コネクト機能を備えています。